Meniu Caută

Capace de capăt cilindrice 31.8 mm 50.0 mm PVC Negru

Acest capac flexibil negru este fabricat din PVC flexibil, cu rezistență 80, ceea ce îl face puțin mai rigid decât versiunea sa roșie cu rezistență 60. Flexibilitatea și durabilitatea acestuia îl fac să fie adecvat pentru aplicații multiple
Numărul piesei Essentra:

10007235

Numărul piesei producătorului:

FCWA-0318-050

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
75 - 749 6,2838 RON
750 + 2,8066 RON
Ambalaj standard: 750

Comandă în multiplu de 75

Preț total:

471,29 RON

75 x 6,2838 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 31.8 mm
h 50.0 mm
Thread Sizes (All) 1 in; 1-1/4 in
Standard filet BSP
Standard filet UNF
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 39235

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne