Meniu Caută

Capace de capăt cilindrice 1.874 in 0.984 in PVC Negru

Acest capac flexibil negru este fabricat din PVC flexibil, cu rezistență 80, ceea ce îl face puțin mai rigid decât versiunea sa roșie cu rezistență 60. Flexibilitatea și durabilitatea acestuia îl fac să fie adecvat pentru aplicații multiple
Numărul piesei Essentra:

10007365

Numărul piesei producătorului:

FCWA-0476-025

8500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
125 - 624 6,8148 RON
625 + 2,5054 RON
Ambalaj standard: 625

Comandă în multiplu de 125

Preț total:

851,85 RON

125 x 6,8148 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 47.6 mm
h 25.0 mm
Thread Sizes (All) 1-1/2 in; M48
Standard filet Metric
Standard filet BSP
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne