Meniu Caută

Capace de capăt rotunjite, din vinil

În stoc

Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
273 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Thread Sizes (All) Culoare h Standard filet Cumpără
0,5346 RON - 1,2624 RON 14170 În stoc
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Negru
25.0 mm
UNF
0,4968 RON - 1,1408 RON 840 În stoc
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Negru
19.0 mm
UNF
0,9627 RON - 1,7033 RON 6450 În stoc
13.5 mm
M14
Negru
25.0 mm
Metric
0,6216 RON - 1,6031 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
M15
Negru
19.0 mm
Metric
0,4125 RON - 0,9189 RON 10155 În stoc
8.7 mm
Non Threaded
Negru
25.0 mm
Nefiletat
0,2862 RON - 0,6413 RON 27 În stoc
5.5 mm
Negru
25.0 mm
0,2807 RON - 0,6269 RON 12680 În stoc
5.9 mm
M6; 1/4 in
Negru
19.0 mm
UNF
2,6242 RON - 5,8687 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.2 mm
7/8 in
Negru
50.0 mm
BSP
1,8242 RON - 3,2206 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.9 mm
M27
Negru
25.0 mm
Metric
3,3947 RON - 7,4867 RON 1350 În stoc
33.0 mm
Negru
38.0 mm
3,3118 RON - 5,8543 RON 150 În stoc
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Negru
50.0 mm
UNF
1,6839 RON - 4,0079 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.2 mm
7/8 in
Negru
38.0 mm
BSP
1,5576 RON - 4,4373 RON 12300 În stoc
31.8 mm
1 in; 1-1/4 in
Negru
25.0 mm
UNF
1,6979 RON - 4,2655 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
M35; 1-3/8 in
Negru
25.0 mm
UNF
3,4521 RON - 7,7294 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Negru
50.0 mm
UNF
4,0977 RON - 7,1856 RON 1274 În stoc
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Negru
25.0 mm
Metric
1,7962 RON - 4,8095 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Negru
25.0 mm
UNF
2,2173 RON - 5,8114 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Negru
25.0 mm
Metric
3,0732 RON - 7,7724 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Negru
38.0 mm
Metric
5,3747 RON - 12,0379 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
2 in
Negru
50.0 mm
UNF
  • din 14
Capace de capăt cilindrice 12.7 mm 25.0 mm PVC Negru

10006610

Interval de preț
1,2624 RON - 0,5346 RON

Niveluri de stoc
14170 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in; 1/2 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    UNF
Capace de capăt cilindrice 12.7 mm 19.0 mm PVC Negru

10006603

Interval de preț
1,1408 RON - 0,4968 RON

Niveluri de stoc
840 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in; 1/2 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    UNF
Capace de capăt cilindrice 13.5 mm 25.0 mm PVC Negru

10006658

Interval de preț
1,7033 RON - 0,9627 RON

Niveluri de stoc
6450 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 8.7 mm 25.0 mm PVC Negru

10006467

Interval de preț
0,9189 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
10155 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 5.5 mm 25.0 mm PVC Negru

10108697

Interval de preț
0,6413 RON - 0,2862 RON

Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 5.9 mm 19.0 mm PVC Negru

10006283

Interval de preț
0,6269 RON - 0,2807 RON

Niveluri de stoc
12680 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Capace de capăt cilindrice 33.0 mm 38.0 mm PVC Negru

10108727

Interval de preț
7,4867 RON - 3,3947 RON

Niveluri de stoc
1350 În stoc
Caracteristici
  • d
    33.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 28.6 mm 50.0 mm PVC Negru

10007174

Interval de preț
5,8543 RON - 3,3118 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Capace de capăt cilindrice 31.8 mm 25.0 mm PVC Negru

10007211

Interval de preț
4,4373 RON - 1,5576 RON

Niveluri de stoc
12300 În stoc
Caracteristici
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in; 1-1/4 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    BSP
Capace de capăt cilindrice 44.5 mm 25.0 mm PVC Negru

10007334

Interval de preț
7,1856 RON - 4,0977 RON

Niveluri de stoc
1274 În stoc
Caracteristici
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M45
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    Metric