Meniu Caută

Bușoane de protecție cu laturi paralele PCR

În stoc

O serie populară de bușoane de protecție cu laturi paralele care oferă o gamă largă de protecție în timpul stocării și transportului. Funcția sa principală este de a preveni pătrunderea și contaminarea părții interne a unui component cu daune, coroziune, murdărie și umiditate. Ștefa fixare prin împingere poate fi îndepărtată cu ușurință cu flanșa sa, care oferă o prindere eficientă.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
193 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d D h Thread Sizes (All) Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) Cumpără
2,1363 RON - 2,3736 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.0 mm
156.0 mm
15.0 mm
0,1772 RON - 0,1968 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.5 mm
35.0 mm
10.0 mm
0,2549 RON - 0,3965 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.0 mm
46.0 mm
10.5 mm
DN40
0,139 RON - 0,2163 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.5 mm
29.0 mm
10.5 mm
DN25
0,1231 RON - 0,1916 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.5 mm
26.0 mm
10.5 mm
0,7145 RON - 1,1115 RON 880 În stoc
83.0 mm
86.5 mm
9.5 mm
0,1507 RON - 0,2345 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.5 mm
31.0 mm
10.5 mm
0,9971 RON - 1,5511 RON Solicitați termenul de livrare aici
98.0 mm
100.0 mm
10.0 mm
0,1701 RON - 0,2647 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.5 mm
34.0 mm
10.0 mm
0,9971 RON - 1,5511 RON Solicitați termenul de livrare aici
95.0 mm
97.0 mm
9.0 mm
0,20 RON - 0,3111 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.5 mm
38.0 mm
10.5 mm
0,0645 RON - 0,1003 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,3667 RON - 0,5704 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,9971 RON - 1,5511 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0 mm
92.5 mm
10.0 mm
0,9971 RON - 1,5511 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2351 RON - 0,3657 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,7897 RON - 2,784 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,0789 RON - 0,1228 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
14.5 mm
8.5 mm
1,3245 RON - 2,0603 RON Solicitați termenul de livrare aici
121.0 mm
124.0 mm
12.0 mm
0,0873 RON - 0,1359 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
  • din 10
Bușoane de protecție paralele 83.0 mm LDPE - PCR Verde

20744854

Interval de preț
1,1115 RON - 0,7145 RON

Niveluri de stoc
880 În stoc
Caracteristici
  • d
    83.0 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR