Meniu Caută

Bușoane de protecție cu laturi paralele PCR

În stoc

O serie populară de bușoane de protecție cu laturi paralele care oferă o gamă largă de protecție în timpul stocării și transportului. Funcția sa principală este de a preveni pătrunderea și contaminarea părții interne a unui component cu daune, coroziune, murdărie și umiditate. Ștefa fixare prin împingere poate fi îndepărtată cu ușurință cu flanșa sa, care oferă o prindere eficientă.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
193 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d D h Thread Sizes (All) Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) Cumpără
2,2549 RON - 2,5055 RON Solicitați termenul de livrare aici
4,1955 RON - 4,6617 RON Solicitați termenul de livrare aici
2,6781 RON - 2,9756 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,2284 RON - 3,5871 RON Solicitați termenul de livrare aici
202.0 mm
210.0 mm
14.0 mm
4,1955 RON - 4,6617 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,0719 RON - 1,6674 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
114.0 mm
12.5 mm
1,3245 RON - 2,0603 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2399 RON - 0,3732 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
44.0 mm
10.5 mm
1,7897 RON - 2,784 RON Solicitați termenul de livrare aici
128.0 mm
132.0 mm
13.5 mm
0,3183 RON - 0,4952 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.0 mm
56.0 mm
11.0 mm
1,98 RON - 3,08 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,6577 RON - 1,0232 RON Solicitați termenul de livrare aici
74.0 mm
77.5 mm
10.5 mm
2.1/2" GAS
5,4345 RON - 8,4537 RON Solicitați termenul de livrare aici
232.0 mm
242.6 mm
13.5 mm
0,9971 RON - 1,5511 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,0719 RON - 1,6674 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,0719 RON - 1,6674 RON Solicitați termenul de livrare aici
111.0 mm
115.0 mm
12.7 mm
4" GAS
1,7897 RON - 2,784 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
130.0 mm
13.5 mm
1,8318 RON - 2,8495 RON Solicitați termenul de livrare aici
132.0 mm
136.5 mm
13.0 mm
2,001 RON - 3,1127 RON Solicitați termenul de livrare aici
140.0 mm
144.0 mm
13.5 mm
5,773 RON - 8,9803 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 10