Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 65.0 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20744380

Numărul piesei producătorului:

20744380

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
180 - 1799 0,7496 RON
1800 - 8999 0,5354 RON
9000 + 0,4818 RON
Ambalaj standard: 1800

Comandă în multiplu de 180

Preț total:

134,93 RON

180 x 0,7496 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 65.0 mm
D 69.0 mm
h 10.0 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) DN65
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne