O serie populară de bușoane de protecție cu laturi paralele care oferă o gamă largă de protecție în timpul stocării și transportului. Funcția sa principală este de a preveni pătrunderea și contaminarea părții interne a unui component cu daune, coroziune, murdărie și umiditate. Ștefa fixare prin împingere poate fi îndepărtată cu ușurință cu flanșa sa, care oferă o prindere eficientă.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | D | h | Thread Sizes (All) | Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0966 RON - 0,1074 RON | 4000 În stoc |
0.65 in
16.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
|
|
||
| 0,0928 RON - 0,1444 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.61 in
15.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3/8" GAS
|
DN15
|
||
| 0,0743 RON - 0,0826 RON | 6000 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 0,3716 RON - 0,5781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.323 in
59.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0839 RON - 0,1305 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,5696 RON - 0,8861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,6047 RON - 0,9407 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.815 in
71.5 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 1,8783 RON - 2,9219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
||
| 2,001 RON - 3,1127 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.591 in
142.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,8655 RON - 1,3463 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.386 in
86.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2498 RON - 0,3886 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,2708 RON - 0,4213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.732 in
44.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0658 RON - 0,1024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,9971 RON - 1,5511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
||
| 0,9971 RON - 1,5511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
||
| 0,9971 RON - 1,5511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.78 in
96.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 1,0719 RON - 1,6674 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
||
| 0,3314 RON - 0,5156 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.087 in
53.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,4643 RON - 0,7223 RON | 1800 În stoc |
|
|
|
|
|
||
| 0,9971 RON - 1,5511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.425 in
87.0 mm
|
3.563 in
90.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3" GAS
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina