Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 25.5 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20744427

Numărul piesei producătorului:

20744427

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,2217 RON
5000 - 24999 0,1583 RON
25000 + 0,1425 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

110,85 RON

500 x 0,2217 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 25.5 mm
D 29.0 mm
h 10.5 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) DN25
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne