Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 35.0 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20744502

Numărul piesei producătorului:

20744502

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
550 - 5499 0,3175 RON
5500 - 27499 0,2268 RON
27500 + 0,2041 RON
Ambalaj standard: 5500

Comandă în multiplu de 550

Preț total:

174,63 RON

550 x 0,3175 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 35.0 mm
D 40.0 mm
h 10.5 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne