Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 41.0 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20744359

Numărul piesei producătorului:

20744359

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 - 3999 0,3965 RON
4000 - 19999 0,2832 RON
20000 + 0,2549 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

158,60 RON

400 x 0,3965 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 41.0 mm
D 46.0 mm
h 10.5 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) DN40
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne