Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(21 Produtos)
A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo anés de fixação. Estes são fornecidos em dois tipos diferentes; um em aço de mola e outro em zinco fundido. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2.
As capas para soldas topo a topo SAE são principalmente utilizadas em aplicações hidráulicas e pneumáticas. São tampas de proteção para utilizar em aplicações SAE de 3000 e 6000 PSI. Fabricadas em polietileno de baixa densidade (LDPE) e estão disponíveis em duas opções de cores.
A opção natural foi concebida para proteger superfícies de engate de falange dividida. O material translúcido permite que o O-Ring permaneça visível enquanto fornece proteção segura com um cordão de travamento interno.
A opção vermelha é ideal para bocais de falanges SAE. Com um intervalo de temperaturas de -30 ºC a um máximo de 50 ºC.
A dobradiça de canto externo de metal é adequada para coberturas de máquinas e painéis elétricos. Vêm em diferentes perfis e tamanhos para serem fixados com parafusos prisioneiros ou aparafusados.
As nossas etiquetas para chaves são extremamente económicas. Incluem um cartão interior, janela e anel de divisão de metal. Estas etiquetas ajudam a uma boa gestão de chaves e segurança nas instalações de retalho.
Os fechos de elos rotativos seguramente puxam e travam dois componentes juntos. São feitos de aço inoxidável e podem ser operados manualmente, tornando-os rápidos e fáceis de utilizar. São adequadas para uma ampla variedade de aplicações, incluindo recipientes, embalagens e máquinas de limpeza industrial.
Os fechos de elos rotativos seguramente puxam e travam dois componentes juntos. São feitos de aço inoxidável e podem ser operados manualmente, tornando-os rápidos e fáceis de utilizar. São adequadas para uma ampla variedade de aplicações, incluindo recipientes, embalagens e máquinas de limpeza industrial.
Os fechos de elos rotativos seguramente puxam e travam dois componentes juntos. São feitos de aço inoxidável e podem ser operados manualmente, tornando-os rápidos e fáceis de utilizar. São adequadas para uma ampla variedade de aplicações, incluindo recipientes, embalagens e máquinas de limpeza industrial.
Conjuntos de hastes para instalações de dois e três pontos de trincos nivelados embutido. Os conjuntos de hastes incluem guia, retentor e haste. As varas de alumínio têm um diâmetro de 0,34". Os conjuntos de hastes têm um lance de 0,75". Os suportes de guias e retentores são de aço 1010 com inserções de nylon preto. Trinco não incluído e deve ser adquirido separadamente.
A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo peças com trinco. São fornecidas num material de poliamida. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2
As placas de posicionamento desta gama são utilizadas para posicionar com segurança os fechos de came quando existe um risco potencial de movimentos devido à natureza da aplicação. Esta gama inclui uma anilha e uma chapa feitas de aço.
Os pés de paletes de baixo perfil são habitualmente designados por copos de solda. Adaptam-se a patins de base metálica e fornecem mais força e proteção.
O material liso em aço macio protege o piso e ajuda a reduzir os níveis de ruído enquanto encapsula e protege totalmente a base de metal.
Os tamanhos máximos do poste pressupõem a utilização de tubagem SHS. Esta gama de pés para paletes é ideal para paletes e destilarias de metal.
As tampas antipó são acessórios adicionais para fechaduras com furos de fixação de 20,2 x 22,2. Protegem a fechadura e evitam a entrada de sujidade e humidade que poderiam danificar o sistema de fecho.
Os trincos de tração Premium estão disponíveis com um design de montagem de superfície de perfil baixo e curva suave que é tanto agradável à ergonomia quanto resiste à abertura acidental sob tensão ou vibração. O corpo de alta resistência protege todo o hardware para uma melhor resistência a adulterações. A ação de alavanca simples fornece um travamento seguro com acesso rápido e fácil. A construção rebitada melhora o desempenho robusto e a durabilidade. Isto torna este trinco ideal para aplicações interiores e exteriores e tem uma carga de trabalho máxima de 1200 N. Disponível com chave semelhante ou chave diferente.
Os trincos de tração por mola ou os trincos de tensão puxam e fixam dois componentes um ao outro. A mola permite puxar de modo expansível e bloquear de modo firme. Uma seleção de materiais permite utilizar este trinco de tração em várias aplicações.
Os trincos de tração fecho/dormente de velcro consistem num design simples e ergonómico adequado para uma ampla variedade de aplicações que exigem um trinco simples. Os componentes batente e dormente devem ser encomendados separadamente e ambos estão disponíveis tanto em aço suave como em aço inoxidável.
Os trincos de laço de arame ou ligação de arame são utilizados numa vasta gama de aplicações. Destinam-se a aplicações mais pesadas do que os trincos de gaveta sobre o centro. A gama está disponível numa grande variedade de posições de instalação, materiais, tamanhos e tipos de fecho para maior segurança.
Os trincos de laço seguram e travam dois componentes um ao outro. Disponíveis em aço inoxidável e aço zincado e podem ser operados manualmente, tornando-os rápidos e fáceis de usar. São adequadas para uma ampla variedade de aplicações, incluindo recipientes, embalagens e máquinas de limpeza industrial. Estes podem ser fechados com recurso a um cadeado
Os trincos de lingueta com pega rotativa contam com uma pega em L. São normalmente utilizados em aplicações tais como painéis elétricos e capas de máquinas.
Disponível numa variedade de materiais que incluem: Nylon, poliamida, aço inoxidável e liga de zinco fundido. A nossa gama também conta com vários acabamentos visualmente agradáveis: revestimento a pó, mate, cromado e cromado brilhante.
Com opções de travamento e sem travamento para escolher, certamente encontrará uma solução para a sua aplicação.
Os trincos de expansão são rápidos e fáceis de instalar. São utilizados como dispositivos de fixação para aplicações que requerem alinhamento e proteção contra vibrações. É necessária uma seleção para recortes em função da grossura da moldura.
Trincos de gaveta flexíveis sobre o centro têm um design de baixo perfil e a guarda é oculta e fixado sob o trinco para auxiliar este recurso de design. A pega é feita de borracha preta, tornando-a não corrosiva e se fixada utilizando parafusos M4 padrão (não fornecidos)
Os trincos para gavetas sobre o centro têm uma superfície lisa para um acabamento estético e funcionam com um gancho de tração. Puxam dois componentes juntos com segurança e são trancados empurrando o trinco sobre o seu centro. Esta gama de trincos destinam-se a aplicações ligeiras, em comparação com os trincos de arame. São utilizados em recipientes pequenos, caixas de metal e máquinas de limpeza industriais leves. Estão disponíveis em vários materiais para se adequarem a vários ambientes de aplicação.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar