Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

ISO Escareada Redonda

 (3 Produtos)

Lista Painel

Tampas de libertação rápida

Em stock Em produção

Uma tampa de abertura rápida usada em aplicações hidráulicas. O encaixe fêmea é adequado para a proteção de acoplamentos de abertura rápida das séries A e B da ISO 7241-1.

A tampa foi concebida para permanecer ligada à mangueira. Proporciona proteção superior contra a entrada de sujidade e humidade, e resistência à corrosão.

  • Material: Elastómero termoplástico (TPE)
  • Cores: azul, verde, vermelho e amarelo
  • Gama de temperaturas: de -40 ºF até 275 ºF (de -40 ºC até 135 ºC)

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Tampas de proteção do eixo de transmissão

Em stock Em produção

As tampas de proteção do eixo de transmissão são usadas para proteção e isolamento do eixo de transmissão, bem como dos rolamentos circundantes do óleo de uma grande variedade de químicos.

Disponíveis em vários materiais: polietileno de baixa densidade (LDPE) e cloreto polivinílico flexível (PVC). A opção de PVC também fornece resistência aos rasgões e divisões.

A nossa gama é compatível com as normas DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.

  • Materiais: LDPE e PVC flexível
  • Cor: amarelo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Tampões de libertação rápida

Em stock Em produção

Os tampões hidráulicos de proteção contra a poeira e de libertação rápida são adequados para encaixar as séries ISO A e ISO B. Projetados para permanecerem presos à mangueira e oferecem excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)