Menu Procurar

Tampões cegos abobados

Em stock

Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
161 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade HD D Cor Material H Tipo Comprar
0,105 € - 0,1105 € 12015 Em stock
17.5 mm
19.8 mm
Preto
Nylon 6
10.3 mm
1
0,285 € - 0,3518 € 21294 Em stock
22.2 mm
25.8 mm
Preto
Nylon 6
11.5 mm
1
0,182 € - 0,2247 € 5500 Em stock
45.0 mm
48.4 mm
Preto
Nylon 6
11.8 mm
1
0,1497 € - 0,1849 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0 mm
42.4 mm
Preto
Nylon 6
11.8 mm
1
0,1058 € - 0,1114 € 55276 Em stock
4.8 mm
6.4 mm
Branco
Nylon 6
5.9 mm
0,3742 € - 0,6339 € 400 Em stock
45.0 mm
48.4 mm
Branco
Nylon 6
11.5 mm
1
0,1418 € - 0,175 € 70400 Em stock
30.0 mm
33.3 mm
Preto
Nylon 6
11.5 mm
0,1889 € - 0,2332 € 963 Em stock
22.2 mm
25.8 mm
Branco
Nylon 6
11.5 mm
1
0,2491 € - 0,3076 € 5009 Em stock
50.8 mm
55.1 mm
Preto
Nylon 6
11.9 mm
0,249 € - 0,3074 € 1673 Em stock
30.0 mm
33.3 mm
Branco
Nylon 6
11.5 mm
0,1093 € - 0,1151 € 800 Em stock
4.8 mm
6.4 mm
Preto
Nylon 6
5.9 mm
0,1827 € - 0,1923 € 315 Em stock
17.5 mm
20.0 mm
Branco
Nylon 6
10.3 mm
1
0,2197 € - 0,2712 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.8 mm
34.9 mm
Branco
Nylon 6
11.5 mm
1
0,1827 € - 0,1923 € 19936 Em stock
19.0 mm
23.2 mm
Branco
Nylon 6
10.3 mm
0,2102 € - 0,2212 € 1500 Em stock
11.0 mm
Transparente
Copoliéster
10.3 mm
2
0,3842 € - 0,4743 € 897 Em stock
38.0 mm
42.7 mm
Branco
Nylon 6
11.5 mm
1
0,2103 € - 0,2213 € 2000 Em stock
9.5 mm
Transparente
Copoliéster
10.3 mm
2
0,2365 € - 0,2489 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
Transparente
Copoliéster
10.3 mm
2
0,1748 € - 0,1839 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Transparente
Copoliéster
8.0 mm
2
0,3792 € - 0,4682 € 150 Em stock
50.8 mm
55.1 mm
Branco
Nylon 6
11.9 mm
1
  • de 9
Tampão cego 19.8 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Preto

10407684

Intervalo de preços
0,1105 € - 0,105 €

Níveis de stock
12015 Em stock
Características
  • D
    19.8 mm
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Preto

10407721

Intervalo de preços
0,3518 € - 0,285 €

Níveis de stock
21294 Em stock
Características
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 48.4 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Preto

10407820

Intervalo de preços
0,2247 € - 0,182 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • D
    48.4 mm
  • d1
    45.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    45.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 42.4 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Preto

10422823

Intervalo de preços
0,1849 € - 0,1497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 6.4 mm 5.9 mm 1.6 mm Nylon 6 Branco

10308882

Intervalo de preços
0,1114 € - 0,1058 €

Níveis de stock
55276 Em stock
Características
  • D
    6.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Cor
    Branco
Tampão cego 48.4 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Branco

10308981

Intervalo de preços
0,6339 € - 0,3742 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • D
    48.4 mm
  • d1
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    45.0 mm
  • Cor
    Branco
Tampão cego 33.4 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Preto

10308943

Intervalo de preços
0,175 € - 0,1418 €

Níveis de stock
70400 Em stock
Características
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Branco

10308936

Intervalo de preços
0,2332 € - 0,1889 €

Níveis de stock
963 Em stock
Características
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Cor
    Branco
Tampão cego 55.1 mm 11.9 mm 3.2 mm Nylon 6 Preto

10308998

Intervalo de preços
0,3076 € - 0,2491 €

Níveis de stock
5009 Em stock
Características
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 33.4 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Branco

10308950

Intervalo de preços
0,3074 € - 0,249 €

Níveis de stock
1673 Em stock
Características
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    30.0 mm
  • Cor
    Branco
Tampão cego 6.4 mm 5.9 mm 1.6 mm Nylon 6 Preto

10308875

Intervalo de preços
0,1151 € - 0,1093 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • D
    6.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 19.8 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Branco

10308899

Intervalo de preços
0,1923 € - 0,1827 €

Níveis de stock
315 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Cor
    Branco
Tampão cego 34.9 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Branco

10308967

Intervalo de preços
0,2712 € - 0,2197 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    34.9 mm
  • d1
    31.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    31.8 mm
  • Cor
    Branco
Tampão cego 23.5 mm 10.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Branco

10308912

Intervalo de preços
0,1923 € - 0,1827 €

Níveis de stock
19936 Em stock
Características
  • D
    23.2 mm
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Cor
    Branco
Tampão cego 11.0 mm 10.3 mm 3.2 mm Copoliéster Transparente

10309049

Intervalo de preços
0,2212 € - 0,2102 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • d1
    11.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.0 mm
  • Cor
    Transparente
  • Material
    Copoliéster
Tampão cego 42.4 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Branco

10308974

Intervalo de preços
0,4743 € - 0,3842 €

Níveis de stock
897 Em stock
Características
  • D
    42.7 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Cor
    Branco
Tampão cego 12.0 mm 10.3 mm 3.2 mm Copoliéster Transparente

10309032

Intervalo de preços
0,2213 € - 0,2103 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Cor
    Transparente
  • Material
    Copoliéster
Tampão cego 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Copoliéster Transparente

10309056

Intervalo de preços
0,2489 € - 0,2365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Cor
    Transparente
  • Material
    Copoliéster
Tampão cego 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm Copoliéster Transparente

10309018

Intervalo de preços
0,1839 € - 0,1748 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Cor
    Transparente
  • Material
    Copoliéster
Tampão cego 55.1 mm 11.9 mm 3.2 mm Nylon 6 Branco

10407837

Intervalo de preços
0,4682 € - 0,3792 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Cor
    Branco