Menu Procurar

Tampão cego 42.4 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Branco

Este tampão abobadado é fabricado em nylon preto e estabilizado a alta temperatura de acordo com a norma UL94 -V2 para se ajustar a espessuras de painéis de 3,2 mm. Fácil de encaixar em orifícios no painel para tapar e proteger de arestas afiadas. O perfil foi concebido com uma entrada aberta para facilitar a ventilação.
Referência da Essentra:

10308974

Número de peça do fabricante:

62MP1500W

897 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,4743 €
1250 - 4999 0,4268 €
5000 + 0,3842 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

118,58 €

250 x 0,4743 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 42.7 mm
d1 38.0 mm
H 11.5 mm
HD 38.0 mm
Cor Branco
Material Nylon 6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo 1
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos