Menu Procurar

Tampão cego 55.1 mm 11.9 mm 3.2 mm Nylon 6 Preto

Este tampão abobadado é fabricado em nylon preto e estabilizado a alta temperatura de acordo com a norma UL94 -V2 para se ajustar a espessuras de painéis de 3,2 mm. Fácil de encaixar em orifícios no painel para tapar e proteger de arestas afiadas. O perfil foi concebido com uma entrada aberta para facilitar a ventilação.
Referência da Essentra:

10308998

Número de peça do fabricante:

62MP2000

5009 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,3076 €
1250 - 4999 0,2768 €
5000 + 0,2491 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

76,90 €

250 x 0,3076 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 55.1 mm
d1 50.8 mm
H 11.9 mm
HD 50.8 mm
Cor Preto
Material Nylon 6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos