Menu Procurar

Tampões cegos abobados

Em stock

Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
161 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade HD D Cor Material H Tipo Comprar
0,0987 € - 0,1535 € 2000 Em stock
22.2 mm
28.6 mm
Preto
HDPE
11.5 mm
1
  • de 9
Tampão cego 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm HDPE Preto

20571221

Intervalo de preços
0,1535 € - 0,0987 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • D
    28.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE