Menu Procurar

Tampão cego 6.4 mm 5.9 mm 1.6 mm Nylon 6 Preto

Este tampão abobadado é fabricado em nylon preto e estabilizado a alta temperatura de acordo com a norma UL94 -V2 para se ajustar a espessuras de painéis de 1,6 mm. Fácil de encaixar em orifícios no painel para tapar e proteger de arestas afiadas. O perfil foi concebido com uma entrada aberta para facilitar a ventilação.
Referência da Essentra:

10308875

Número de peça do fabricante:

62MP0187

11676 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1151 €
5000 + 0,1093 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

115,10 €

1000 x 0,1151 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 6.4 mm
d1 4.8 mm
H 5.9 mm
HD 4.8 mm
Cor Preto
Material Nylon 6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos