Menu Procurar

Tampas e tampões retos de mascaramento

Em stock

As Tampas Retas são a solução ideal para proteger e mascarar peças sujeitas a uma variedade de processos de mascaramento, incluindo: pintura, chapeamento, revestimento a pó, anodização, decapagem mecânica, processamento químico abrasivo e processos que exponham as peças a altas temperaturas. São altamente versáteis e podem também ser utilizadas como tampões para mascarar orifícios roscados ou não roscados.

Estas Tampas e Tampões de Mascaramento podem ser utilizadas para proteger pernos, pinos, extremidades de tubos e outras aplicações que necessitem de proteção. Estão disponíveis numa variedade de materiais, com uma vasta gama de opções de cor, para se adequarem aos requisitos do seu projeto.

  • Materiais: monómero de etileno propileno Dien (EPDM) e borracha de silicone
  • Cores: preto, azul, verde, cinzento, natural, laranja, rosa, púrpura e amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
255 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade IH Cor Material D Comprar
0,1367 € - 0,1438 € 38980 Em stock
19.1 mm
Verde
Silicone
4.8 mm
0,4718 € - 0,4964 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
Preto
EPDM
6.4 mm
0,097 € - 0,1021 € 10999 Em stock
25.4 mm
Preto
EPDM
2.4 mm
0,0911 € - 0,0959 € 33081 Em stock
12.7 mm
Preto
EPDM
2.5 mm
0,2667 € - 0,2807 € 4798 Em stock
19.1 mm
Preto
EPDM
3.8 mm
0,2755 € - 0,2901 € 84 Em stock
12.7 mm
Preto
EPDM
4.8 mm
0,132 € - 0,2919 € 8900 Em stock
25.4 mm
Preto
EPDM
2.5 mm
1,8329 € - 1,9299 € 63377 Em stock
38.1 mm
Preto
EPDM
31.8 mm
0,2346 € - 0,2471 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
Preto
EPDM
4.0 mm
0,3013 € - 0,3173 € 10051 Em stock
25.4 mm
Preto
EPDM
5.7 mm
1,8072 € - 1,903 € 2828 Em stock
25.4 mm
Preto
EPDM
38.1 mm
3,4099 € - 3,5907 € 150 Em stock
50.8 mm
Preto
EPDM
47.6 mm
0,4382 € - 0,4615 € 125 Em stock
38.1 mm
Preto
EPDM
7.5 mm
0,4576 € - 0,4817 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
Preto
EPDM
9.5 mm
1,1495 € - 1,2108 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
Preto
EPDM
15.9 mm
0,1189 € - 0,1252 € 8819 Em stock
19.1 mm
Preto
EPDM
2.4 mm
0,2501 € - 0,263 € 2703 Em stock
25.4 mm
Preto
EPDM
4.4 mm
0,4809 € - 0,5058 € 7993 Em stock
19.1 mm
Preto
EPDM
9.5 mm
0,2359 € - 0,2483 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
Preto
EPDM
2.8 mm
0,0771 € - 0,0812 € 4000 Em stock
25.4 mm
Preto
EPDM
1.8 mm
  • de 13
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Vert

10292914

Intervalo de preços
0,1438 € - 0,1367 €

Níveis de stock
38980 Em stock
Características
  • D
    4.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicone
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348659

Intervalo de preços
0,4964 € - 0,4718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348437

Intervalo de preços
0,1021 € - 0,097 €

Níveis de stock
10999 Em stock
Características
  • D
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348444

Intervalo de preços
0,0959 € - 0,0911 €

Níveis de stock
33081 Em stock
Características
  • D
    2.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348512

Intervalo de preços
0,2807 € - 0,2667 €

Níveis de stock
4798 Em stock
Características
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348581

Intervalo de preços
0,2901 € - 0,2755 €

Níveis de stock
84 Em stock
Características
  • D
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348451

Intervalo de preços
0,2919 € - 0,132 €

Níveis de stock
8900 Em stock
Características
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348994

Intervalo de preços
1,9299 € - 1,8329 €

Níveis de stock
63377 Em stock
Características
  • D
    31.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/4 in UNF; 1 in BSP; M33
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348536

Intervalo de preços
0,2471 € - 0,2346 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348611

Intervalo de preços
0,3173 € - 0,3013 €

Níveis de stock
10051 Em stock
Características
  • D
    5.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10349007

Intervalo de preços
1,903 € - 1,8072 €

Níveis de stock
2828 Em stock
Características
  • D
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/2 in UNF; M39
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10349038

Intervalo de preços
3,5907 € - 3,4099 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • D
    47.6 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/2 in BSP
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348680

Intervalo de preços
0,4615 € - 0,4382 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • D
    7.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/9 in UNF; 3/8 in BSP; M8
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348734

Intervalo de preços
0,4817 € - 0,4576 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in BSP; M10
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348895

Intervalo de preços
1,2108 € - 1,1495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in UNF; 3/8 BSP; M16
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348420

Intervalo de preços
0,1252 € - 0,1189 €

Níveis de stock
8819 Em stock
Características
  • D
    2.4 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348567

Intervalo de preços
0,263 € - 0,2501 €

Níveis de stock
2703 Em stock
Características
  • D
    4.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348741

Intervalo de preços
0,5058 € - 0,4809 €

Níveis de stock
7993 Em stock
Características
  • D
    9.5 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in BSP; M10
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348468

Intervalo de preços
0,2483 € - 0,2359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    2.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348413

Intervalo de preços
0,0812 € - 0,0771 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    1.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/16 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien