Menu Procurar

Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Vert

Uma a solução ideal para proteger e mascarar peças sujeitas a pintura, cromagem, revestimento a pó, anodização, decapagem mecânica, processamento químico abrasivo ou exposição a altas temperaturas. Adequadas para proteção de pernos, pinos, pontas de tubos e muito mais. Também podem ser utilizadas como tampões para mascarar orifícios roscados ou não roscados.
Referência da Essentra:

10292914

Número de peça do fabricante:

499688

55480 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1476 €
2500 + 0,1403 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

73,80 €

500 x 0,1476 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 4.8 mm
IH 19.1 mm
Thread Sizes (All) M5
Padrão de rosca Métrica
Material completo Silicone
Cor Verde
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos