Menu Procurar

Tampas e tampões retos de mascaramento

Em stock

As Tampas Retas são a solução ideal para proteger e mascarar peças sujeitas a uma variedade de processos de mascaramento, incluindo: pintura, chapeamento, revestimento a pó, anodização, decapagem mecânica, processamento químico abrasivo e processos que exponham as peças a altas temperaturas. São altamente versáteis e podem também ser utilizadas como tampões para mascarar orifícios roscados ou não roscados.

Estas Tampas e Tampões de Mascaramento podem ser utilizadas para proteger pernos, pinos, extremidades de tubos e outras aplicações que necessitem de proteção. Estão disponíveis numa variedade de materiais, com uma vasta gama de opções de cor, para se adequarem aos requisitos do seu projeto.

  • Materiais: monómero de etileno propileno Dien (EPDM) e borracha de silicone
  • Cores: preto, azul, verde, cinzento, natural, laranja, rosa, púrpura e amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
255 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade IH Cor Material D Comprar
1,0289 € - 1,0827 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
Cor-de-rosa
Silicone
38.1 mm
0,1814 € - 0,1909 € 16560 Em stock
28.6 mm
Cor-de-rosa
Silicone
5.9 mm
0,1692 € - 0,178 € 99071 Em stock
25.4 mm
Cor-de-rosa
Silicone
5.7 mm
0,1407 € - 0,1481 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
Azul
Silicone
3.8 mm
0,2124 € - 0,2236 € 13824 Em stock
38.1 mm
Cor-de-rosa
Silicone
5.7 mm
0,1119 € - 0,1178 € 26481 Em stock
12.7 mm
Preto
Silicone
2.4 mm
0,2626 € - 0,2764 € 1132 Em stock
38.1 mm
Amarelo
Silicone
7.9 mm
0,2178 € - 0,2294 € 5696 Em stock
38.1 mm
Cor-de-rosa
Silicone
5.9 mm
0,1186 € - 0,1248 € 9430 Em stock
12.7 mm
Verde
Silicone
4.8 mm
0,2288 € - 0,2408 € 1907 Em stock
25.4 mm
Laranja
Silicone
9.5 mm
0,1193 € - 0,1256 € 4063 Em stock
12.7 mm
Amarelo
Silicone
2.8 mm
0,3896 € - 0,41 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
Azul
Silicone
17.5 mm
0,3263 € - 0,3435 € 29756 Em stock
25.4 mm
Cinzento
Silicone
12.2 mm
0,5237 € - 0,5512 € 456 Em stock
48.9 mm
Verde claro
Silicone
19.1 mm
0,1529 € - 0,161 € 4142 Em stock
38.1 mm
Natural
Silicone
4.8 mm
0,1624 € - 0,1709 € 4885 Em stock
25.4 mm
Verde
Silicone
5.9 mm
0,1963 € - 0,2066 € 5983 Em stock
25.4 mm
Amarelo
Silicone
7.5 mm
0,2544 € - 0,2678 € 20079 Em stock
38.1 mm
Amarelo
Silicone
7.5 mm
0,1287 € - 0,1355 € 9721 Em stock
7.9 mm
Natural
Silicone
3.8 mm
0,8105 € - 0,8535 € 202 Em stock
38.1 mm
Preto
Silicone
30.2 mm
  • de 13
Cape 38.1 mm 25.4 mm Silicone Rose

10192153

Intervalo de preços
1,0827 € - 1,0289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Cor-de-rosa
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293102

Intervalo de preços
0,1909 € - 0,1814 €

Níveis de stock
16560 Em stock
Características
  • D
    5.9 mm
  • IH
    28.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293072

Intervalo de preços
0,178 € - 0,1692 €

Níveis de stock
99071 Em stock
Características
  • D
    5.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293003

Intervalo de preços
0,1481 € - 0,1407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    3.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293089

Intervalo de preços
0,2236 € - 0,2124 €

Níveis de stock
13824 Em stock
Características
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicone
Cape 2.4 mm 12.7 mm Silicone Noir

10192047

Intervalo de preços
0,1178 € - 0,1119 €

Níveis de stock
26481 Em stock
Características
  • D
    2.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Jaune

10293140

Intervalo de preços
0,2764 € - 0,2626 €

Níveis de stock
1132 Em stock
Características
  • D
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293119

Intervalo de preços
0,2294 € - 0,2178 €

Níveis de stock
5696 Em stock
Características
  • D
    5.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material completo
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Vert

10293041

Intervalo de preços
0,1248 € - 0,1186 €

Níveis de stock
9430 Em stock
Características
  • D
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicone
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Orange

10292945

Intervalo de preços
0,2408 € - 0,2288 €

Níveis de stock
1907 Em stock
Características
  • D
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10; 1/8 in BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10192054

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,1193 €

Níveis de stock
4063 Em stock
Características
  • D
    2.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Amarelo
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 17.5 mm 25.4 mm Silicone Bleu

10192139

Intervalo de preços
0,41 € - 0,3896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    17.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Azul
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 12.2 mm 25.4 mm Silicone Gris

10192122

Intervalo de preços
0,3435 € - 0,3263 €

Níveis de stock
29756 Em stock
Características
  • D
    12.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Cinzento
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Vert clair

10292846

Intervalo de preços
0,5512 € - 0,5237 €

Níveis de stock
456 Em stock
Características
  • D
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicone
Cape 4.8 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10192085

Intervalo de preços
0,161 € - 0,1529 €

Níveis de stock
4142 Em stock
Características
  • D
    4.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 5.9 mm 25.4 mm Silicone Vert

10192092

Intervalo de preços
0,1709 € - 0,1624 €

Níveis de stock
4885 Em stock
Características
  • D
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Verde
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Jaune

10292822

Intervalo de preços
0,2066 € - 0,1963 €

Níveis de stock
5983 Em stock
Características
  • D
    7.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicone
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Jaune

10293126

Intervalo de preços
0,2678 € - 0,2544 €

Níveis de stock
20079 Em stock
Características
  • D
    7.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in UNF; 1/16 in BSP
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Cape 3.8 mm 7.9 mm Silicone Naturel

10192061

Intervalo de preços
0,1355 € - 0,1287 €

Níveis de stock
9721 Em stock
Características
  • D
    3.8 mm
  • IH
    7.9 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 30.2 mm 38.1 mm Silicone Noir

10192146

Intervalo de preços
0,8535 € - 0,8105 €

Níveis de stock
202 Em stock
Características
  • D
    30.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    250 °C