Menu Procurar

Tampas e tampões retos de mascaramento

Em stock

As Tampas Retas são a solução ideal para proteger e mascarar peças sujeitas a uma variedade de processos de mascaramento, incluindo: pintura, chapeamento, revestimento a pó, anodização, decapagem mecânica, processamento químico abrasivo e processos que exponham as peças a altas temperaturas. São altamente versáteis e podem também ser utilizadas como tampões para mascarar orifícios roscados ou não roscados.

Estas Tampas e Tampões de Mascaramento podem ser utilizadas para proteger pernos, pinos, extremidades de tubos e outras aplicações que necessitem de proteção. Estão disponíveis numa variedade de materiais, com uma vasta gama de opções de cor, para se adequarem aos requisitos do seu projeto.

  • Materiais: monómero de etileno propileno Dien (EPDM) e borracha de silicone
  • Cores: preto, azul, verde, cinzento, natural, laranja, rosa, púrpura e amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
255 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade IH Cor Material D Comprar
0,691 € - 0,7275 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
Preto
EPDM
11.6 mm
0,4895 € - 0,5153 € 9323 Em stock
25.4 mm
Preto
EPDM
10.3 mm
0,2384 € - 0,251 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
Preto
EPDM
2.8 mm
0,2678 € - 0,282 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
Preto
EPDM
3.8 mm
0,2731 € - 0,2873 € 6000 Em stock
25.4 mm
Preto
EPDM
3.5 mm
0,2897 € - 0,3048 € 69099 Em stock
25.4 mm
Preto
EPDM
5.5 mm
0,577 € - 0,7123 € Solicite o prazo de entrega aqui
59 mm
Natural
Silicone
30.1 mm
13,2821 € - 13,9818 € Solicite o prazo de entrega aqui
59 mm
Preto
EPDM
30.1 mm
0,2812 € - 0,3472 € Solicite o prazo de entrega aqui
57.2 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
0,0771 € - 0,0812 € 4000 Em stock
25.4 mm
Preto
EPDM
1.8 mm
0,2359 € - 0,2483 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
Preto
EPDM
2.8 mm
0,1189 € - 0,1252 € 8819 Em stock
19.1 mm
Preto
EPDM
2.4 mm
0,6333 € - 0,6664 € 5447 Em stock
38.1 mm
Preto
EPDM
9.5 mm
0,8385 € - 0,8826 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
Preto
EPDM
11.9 mm
0,4809 € - 0,5058 € 7993 Em stock
19.1 mm
Preto
EPDM
9.5 mm
1,5252 € - 1,6058 € 787 Em stock
101.6 mm
Preto
EPDM
12.7 mm
0,2501 € - 0,263 € 2703 Em stock
25.4 mm
Preto
EPDM
4.4 mm
0,5101 € - 0,5373 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
Preto
EPDM
11.1 mm
0,0715 € - 0,0753 € 10148 Em stock
19.1 mm
Preto
EPDM
1.6 mm
0,5472 € - 0,576 € 46443 Em stock
25.4 mm
Preto
EPDM
9.5 mm
  • de 13
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348802

Intervalo de preços
0,7275 € - 0,691 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348772

Intervalo de preços
0,5153 € - 0,4895 €

Níveis de stock
9323 Em stock
Características
  • D
    10.3 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    316 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348475

Intervalo de preços
0,251 € - 0,2384 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348529

Intervalo de preços
0,282 € - 0,2678 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    3.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348505

Intervalo de preços
0,2873 € - 0,2731 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348598

Intervalo de preços
0,3048 € - 0,2897 €

Níveis de stock
69099 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 30.1 mm 59 mm Silicone Naturel

10341858

Intervalo de preços
0,7123 € - 0,577 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    30.1 mm
  • IH
    59 mm
  • Material completo
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capes 30.1 mm 59 mm EPDM Noir

10341872

Intervalo de preços
13,9818 € - 13,2821 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    30.1 mm
  • IH
    59 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 57.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10341841

Intervalo de preços
0,3472 € - 0,2812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.9 mm
  • IH
    57.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    M17; 5/8 in UNF; 3/8 in BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348413

Intervalo de preços
0,0812 € - 0,0771 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    1.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/16 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348468

Intervalo de preços
0,2483 € - 0,2359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    2.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348420

Intervalo de preços
0,1252 € - 0,1189 €

Níveis de stock
8819 Em stock
Características
  • D
    2.4 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348765

Intervalo de preços
0,6664 € - 0,6333 €

Níveis de stock
5447 Em stock
Características
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in BSP; M10
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348819

Intervalo de preços
0,8826 € - 0,8385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in UNF; M12
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348741

Intervalo de preços
0,5058 € - 0,4809 €

Níveis de stock
7993 Em stock
Características
  • D
    9.5 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in BSP; M10
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348840

Intervalo de preços
1,6058 € - 1,5252 €

Níveis de stock
787 Em stock
Características
  • D
    12.7 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348567

Intervalo de preços
0,263 € - 0,2501 €

Níveis de stock
2703 Em stock
Características
  • D
    4.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348789

Intervalo de preços
0,5373 € - 0,5101 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348406

Intervalo de preços
0,0753 € - 0,0715 €

Níveis de stock
10148 Em stock
Características
  • D
    1.6 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/16 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348758

Intervalo de preços
0,576 € - 0,5472 €

Níveis de stock
46443 Em stock
Características
  • D
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in BSP; M10
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF