Menu Procurar

Tampas de proteção fáceis de puxar

Em stock

As tampas de proteção fáceis de puxar proporcionam uma proteção ótima para perfis de pontas, como varas, canos e tubos, durante o processo de fabricação. As aplicações típicas incluem: revestimento a pó, e-coating, cromados e linhas de tinta geral.

Esta gama conta com várias opções, incluindo uma linha com design com falange e um vedante interno que oferece um ajuste firme ou opções com patilha para puxar ergonómica para uma remoção mais fácil.

Estas tampas são fáceis de instalar: para garantir o melhor ajuste possível, o calibre deve ser aproximadamente 10% menor do que o diâmetro exterior da peça a ser isolada.

A nossa gama está disponível em diferentes opções de material com várias propriedades benéficas. O silicone é um material de mascaramento de primeira qualidade com alta resistência térmica e química. O EPDM é uma opção de material mais económica com uma menor resistência à temperatura. As opções de silicone e EPDM podem ser utilizadas várias vezes. Por outro lado, o PVC macio é uma solução mais económica, também com resistência aos químicos, uma reduzida resistência à temperatura e destina-se a apenas uma utilização.

  • Materiais: borracha de silicone 600F (316C), EPDM 425F (218C) e cloreto polivinílico macio (PVC) 425F (218C)
  • Cores: natural, preto e amarelo
  • Dureza: durómetro (Shore A) 55 + 5 e 85 +/–2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
65 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor Material h d1 Tipo Comprar
1,1196 € - 2,4745 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
Natural
Silicone
52.0 mm
15.0 mm
2
0,4536 € - 0,4773 € 46 Em stock
11.5 mm
Preto
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
0,2445 € - 0,5407 € 5450 Em stock
4.0 mm
Preto
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
0,3759 € - 0,8322 € 11860 Em stock
7.5 mm
Preto
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
0,3112 € - 0,3276 € 1667 Em stock
4.8 mm
Preto
EPDM
35.0 mm
7.9 mm
1,3941 € - 3,0817 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
Natural
Borracha de silicone
52.0 mm
18.0 mm
2
0,2816 € - 0,6223 € 11131 Em stock
6.5 mm
Preto
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
0,4276 € - 0,9455 € 4450 Em stock
12.3 mm
Preto
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
1,0545 € - 1,1099 € 7400 Em stock
9.0 mm
Natural
Silicone
52.0 mm
6.0 mm
2
0,22 € - 0,4074 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Transparente
Silicone
35.0 mm
4.8 mm
2
0,074 € - 0,1636 € 3000 Em stock
5.3 mm
Amarelo
PVC
13.0 mm
3
0,5438 € - 1,203 € 36600 Em stock
15.4 mm
Preto
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
0,2182 € - 0,2298 € 4736 Em stock
Preto
Silicone
0,2046 € - 0,2153 € 4105 Em stock
Preto
Silicone
0,207 € - 0,4577 € 1360 Em stock
20.6 mm
Amarelo
PVC
13.0 mm
3
0,1881 € - 0,4159 € 4000 Em stock
15.9 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,1238 € - 0,2737 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.9 mm
Amarelo
PVC
13.0 mm
3
0,3315 € - 0,6139 € 800 Em stock
12.2 mm
Transparente
Silicone
38.1 mm
9.0 mm
2
0,3246 € - 0,3418 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
Preto
EPDM
24.7 mm
11.2 mm
0,2986 € - 0,3143 € 27986 Em stock
Preto
Silicone
  • de 4
Tampas de proteção fáceis de puxar 18.0 mm 52.0 mm Natural Silicone

10272404

Intervalo de preços
2,4745 € - 1,1196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Natural
Tampas de proteção fáceis de puxar 0.452 in 1.216 in Preto EPDM

10377994

Intervalo de preços
0,4773 € - 0,4536 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Tampas de proteção fáceis de puxar 0.157 in 1.181 in Preto EPDM

10251508

Intervalo de preços
0,5407 € - 0,2445 €

Níveis de stock
5450 Em stock
Características
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Tampas de proteção fáceis de puxar 0.295 in 1.330 in Preto EPDM

10251522

Intervalo de preços
0,8322 € - 0,3759 €

Níveis de stock
11860 Em stock
Características
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Tampas de proteção fáceis de puxar 0.188 in 1.377 in Preto EPDM

10377932

Intervalo de preços
0,3276 € - 0,3112 €

Níveis de stock
1667 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    35.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
0.708 in (Di) Tampas de proteção fáceis de puxar 2.047 in (C)

10272411

Intervalo de preços
3,0817 € - 1,3941 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Natural
Tampas de proteção fáceis de puxar 0.255 in 0.909 in Preto EPDM

10251515

Intervalo de preços
0,6223 € - 0,2816 €

Níveis de stock
11131 Em stock
Características
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Tampas de proteção fáceis de puxar 0.484 in 1.011 in Preto EPDM

10251539

Intervalo de preços
0,9455 € - 0,4276 €

Níveis de stock
4450 Em stock
Características
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Tampas de proteção fáceis de puxar 9.0 mm 52.0 mm Natural Silicone

10272374

Intervalo de preços
1,1099 € - 1,0545 €

Níveis de stock
7400 Em stock
Características
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Natural
Tampa de proteção fáceis de puxar 7.9 mm 35.0 mm Transparente Silicone

10377888

Intervalo de preços
0,4074 € - 0,22 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    7.9 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    35.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Transparente
Tampa de proteção fáceis de puxar 5.3 mm 13.0 mm Amarelo PVC

10020326

Intervalo de preços
0,1636 € - 0,074 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    5.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampas de proteção fáceis de puxar 0.606 in 1.181 in Preto EPDM

10251553

Intervalo de preços
1,203 € - 0,5438 €

Níveis de stock
36600 Em stock
Características
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Tampa de proteção fáceis de puxar 0.039 in Preto Silicone

10240762

Intervalo de preços
0,2298 € - 0,2182 €

Níveis de stock
4736 Em stock
Características
  • A
    7.5 mm
  • B
    11.9 mm
  • C
    1.0 mm
  • Temperatura máxima
    316 °C
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção fáceis de puxar 0.031 in Preto Silicone

10240755

Intervalo de preços
0,2153 € - 0,2046 €

Níveis de stock
4105 Em stock
Características
  • A
    6.3 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Temperatura máxima
    316 °C
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção fáceis de puxar 20.6 mm 13.0 mm Amarelo PVC

10020548

Intervalo de preços
0,4577 € - 0,207 €

Níveis de stock
1360 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 15.9 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020494

Intervalo de preços
0,4159 € - 0,1881 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 11.9 mm 13.0 mm Amarelo PVC

10020418

Intervalo de preços
0,2737 € - 0,1238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 12.2 mm 38.1 mm Transparente Silicone

10377895

Intervalo de preços
0,6139 € - 0,3315 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • d
    12.2 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    38.1 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Transparente
Tampas de proteção fáceis de puxar 0.314 in 0.972 in Preto EPDM

10377963

Intervalo de preços
0,3418 € - 0,3246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Tampa de proteção fáceis de puxar 0.047 in Preto Silicone

10240748

Intervalo de preços
0,3143 € - 0,2986 €

Níveis de stock
27986 Em stock
Características
  • A
    12.5 mm
  • B
    16.0 mm
  • C
    1.2 mm
  • Temperatura máxima
    316 °C
  • Cor
    Preto