Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
As tampas de proteção fáceis de puxar proporcionam uma proteção ótima para perfis de pontas, como varas, canos e tubos, durante o processo de fabricação. As aplicações típicas incluem: revestimento a pó, e-coating, cromados e linhas de tinta geral.
Esta gama conta com várias opções, incluindo uma linha com design com falange e um vedante interno que oferece um ajuste firme ou opções com patilha para puxar ergonómica para uma remoção mais fácil.
Estas tampas são fáceis de instalar: para garantir o melhor ajuste possível, o calibre deve ser aproximadamente 10% menor do que o diâmetro exterior da peça a ser isolada.
A nossa gama está disponível em diferentes opções de material com várias propriedades benéficas. O silicone é um material de mascaramento de primeira qualidade com alta resistência térmica e química. O EPDM é uma opção de material mais económica com uma menor resistência à temperatura. As opções de silicone e EPDM podem ser utilizadas várias vezes. Por outro lado, o PVC macio é uma solução mais económica, também com resistência aos químicos, uma reduzida resistência à temperatura e destina-se a apenas uma utilização.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | d | Cor | Material | h | d1 | Tipo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,132 € - 0,2919 € | 27600 Em stock |
0.366 in
9.3 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2033 € - 0,4496 € | 2650 Em stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1459 € - 0,3226 € | 4000 Em stock |
0.52 in
13.2 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2071 € - 0,4578 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.74 in
18.8 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1084 € - 0,2396 € | 8998 Em stock |
0.366 in
9.3 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0878 € - 0,1941 € | 54370 Em stock |
0.24 in
6.1 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0847 € - 0,1779 € | 219500 Em stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0918 € - 0,203 € | 11180 Em stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1973 € - 0,4362 € | 3200 Em stock |
0.602 in
15.3 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2377 € - 0,5254 € | 2375 Em stock |
0.74 in
18.8 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0966 € - 0,2135 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.295 in
7.5 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1125 € - 0,2488 € | 2750 Em stock |
0.382 in
9.7 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1876 € - 0,4148 € | 248 Em stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2655 € - 0,5868 € | 6450 Em stock |
0.937 in
23.8 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 10020609 | 0,7293 € - 1,6131 € | 110 Em stock |
2 in
50.8 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
|
| 0,1271 € - 0,2811 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.469 in
11.9 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,076 € - 0,168 € | 3000 Em stock |
0.209 in
5.3 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,157 € - 0,3472 € | 4250 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2126 € - 0,47 € | 1360 Em stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1932 € - 0,4271 € | 4000 Em stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Amarelo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar