Menu Procurar

Tampas de proteção fáceis de puxar

Em stock

As tampas de proteção fáceis de puxar proporcionam uma proteção ótima para perfis de pontas, como varas, canos e tubos, durante o processo de fabricação. As aplicações típicas incluem: revestimento a pó, e-coating, cromados e linhas de tinta geral.

Esta gama conta com várias opções, incluindo uma linha com design com falange e um vedante interno que oferece um ajuste firme ou opções com patilha para puxar ergonómica para uma remoção mais fácil.

Estas tampas são fáceis de instalar: para garantir o melhor ajuste possível, o calibre deve ser aproximadamente 10% menor do que o diâmetro exterior da peça a ser isolada.

A nossa gama está disponível em diferentes opções de material com várias propriedades benéficas. O silicone é um material de mascaramento de primeira qualidade com alta resistência térmica e química. O EPDM é uma opção de material mais económica com uma menor resistência à temperatura. As opções de silicone e EPDM podem ser utilizadas várias vezes. Por outro lado, o PVC macio é uma solução mais económica, também com resistência aos químicos, uma reduzida resistência à temperatura e destina-se a apenas uma utilização.

  • Materiais: borracha de silicone 600F (316C), EPDM 425F (218C) e cloreto polivinílico macio (PVC) 425F (218C)
  • Cores: natural, preto e amarelo
  • Dureza: durómetro (Shore A) 55 + 5 e 85 +/–2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
32 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor Material h d1 Tipo Comprar
0,1459 € - 0,3226 € 4000 Em stock
13.2 mm
Amarelo
PVC
13.0 mm
3
0,3028 € - 0,6694 € 1000 Em stock
20.0 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,1973 € - 0,4362 € 3200 Em stock
15.3 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
10020609 0,7293 € - 1,6131 € 110 Em stock
50.8 mm
Amarelo
PVC
50.0 mm
3
0,0966 € - 0,2135 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.5 mm
Amarelo
PVC
13.0 mm
3
0,1125 € - 0,2488 € 2750 Em stock
9.7 mm
Amarelo
PVC
13.0 mm
3
0,2033 € - 0,4496 € 2650 Em stock
11.9 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,2377 € - 0,5254 € 2375 Em stock
18.8 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,1876 € - 0,4148 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.3 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,0918 € - 0,203 € 11180 Em stock
7.7 mm
Amarelo
PVC
13.0 mm
3
0,132 € - 0,2919 € 27600 Em stock
9.3 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,1681 € - 0,3717 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.3 mm
Amarelo
PVC
13.0 mm
3
  • de 2
Tampa de proteção fáceis de puxar 13.2 mm 13.0 mm Amarelo PVC

10020449

Intervalo de preços
0,3226 € - 0,1459 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • d
    13.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 20.0 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020531

Intervalo de preços
0,6694 € - 0,3028 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 15.3 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020487

Intervalo de preços
0,4362 € - 0,1973 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • d
    15.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 50.8 mm 50.0 mm Amarelo PVC

10020609

Intervalo de preços
1,6131 € - 0,7293 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 7.5 mm 13.0 mm Amarelo PVC

10020333

Intervalo de preços
0,2135 € - 0,0966 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    7.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 9.7 mm 13.0 mm Amarelo PVC

10020388

Intervalo de preços
0,2488 € - 0,1125 €

Níveis de stock
2750 Em stock
Características
  • d
    9.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 11.9 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020425

Intervalo de preços
0,4496 € - 0,2033 €

Níveis de stock
2650 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 18.8 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020524

Intervalo de preços
0,5254 € - 0,2377 €

Níveis de stock
2375 Em stock
Características
  • d
    18.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 14.3 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020463

Intervalo de preços
0,4148 € - 0,1876 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 7.7 mm 13.0 mm Amarelo PVC

10020340

Intervalo de preços
0,203 € - 0,0918 €

Níveis de stock
11180 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 9.3 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020371

Intervalo de preços
0,2919 € - 0,132 €

Níveis de stock
27600 Em stock
Características
  • d
    9.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 15.3 mm 13.0 mm Amarelo PVC

10020470

Intervalo de preços
0,3717 € - 0,1681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC