Menu Procurar

Ponteiras de tubos redondos

Em stock

As inserções e patins para tubos redondos proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Estão disponível uma seleção de tipos e modelos diferentes:

  • As inserções redondas leves são simples de montar e contam com um acabamento de alta qualidade. A gama imperial inclui uma haste plana, enquanto a gama métrica inclui uma haste nervurada.
  • Os elementos de extremidades fabricados em polietileno de baixa densidade são recartilhados para um ajuste firme e para proteger de arestas de tubos aguçadas.
  • Os elementos redondos padrão incluem ranhuras para maior facilidade de instalação, um ajuste seguro e para ocultar arestas aguçadas.
  • Os elementos abobadados redondos oferecem um agradável toque de acabamento a peças tubulares de alta qualidade.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.
  • Proporcionam um aspeto acabado e proteção das extremidades de tubos, hastes ou postes.
  • As inserções de encaixe contam com um design nervurado para uma máxima preensão ou têm uma haste plana para uma aplicação simples.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, construção e setor industrial.
Material: PE-LD, PE, PA6
Cor: Preto, Cinzento, Amarelo, Branco, Laranja, Vermelho, Castanho, Azul, Verde
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
549 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D H h Material Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Tipo Comprar
0,0404 € - 0,0629 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
3.0 mm
1.0 mm
2
0,0225 € - 0,035 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
2.0 mm
0.8 mm
2
0,0388 € - 0,0604 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
5.0 mm
ABS
1.0 mm
5
0,0776 € - 0,1208 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
8.0 mm
ABS
1.2 mm
5
0,0301 € - 0,0468 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
5.0 mm
ABS
1.0 mm
5
0,0304 € - 0,0472 € 6400 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
3.0 mm
0.8 mm
2
0,052 € - 0,0808 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
2.5 mm
0.8 mm
2
0,0246 € - 0,0383 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 mm
6.0 mm
ABS
1.0 mm
5
0,0593 € - 0,0922 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
5.0 mm
ABS
1.0 mm
5
0,113 € - 0,1759 € 60 Em stock
55.0 mm
14.5 mm
Polietileno de baixa densidade
2.5 mm
1.0 mm
2
0,0681 € - 0,1059 € 1000 Em stock
16.0 mm
8.0 mm
ABS
1.0 mm
5
0,0776 € - 0,1208 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
8.0 mm
ABS
1.0 mm
5
0,0654 € - 0,1018 € 1000 Em stock
16.0 mm
8.0 mm
ABS
1.5 mm
5
0,0194 € - 0,0303 € 95 Em stock
14.0 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
2.0 mm
0.8 mm
2
0,0217 € - 0,0338 € 13698 Em stock
18.0 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
2.0 mm
0.8 mm
2
0,1585 € - 0,2465 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
10.0 mm
ABS
1.2 mm
5
0,1144 € - 0,178 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
10.0 mm
ABS
1.5 mm
5
0,0194 € - 0,0303 € 98 Em stock
15.0 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
2.0 mm
0.8 mm
2
0,1409 € - 0,2193 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
10.0 mm
ABS
1.5 mm
5
0,2054 € - 0,3195 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
10.0 mm
ABS
1.2 mm
5
  • de 28
Round Tube Insert 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20595012

Intervalo de preços
0,0629 € - 0,0404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    27.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Black LDPE

20594985

Intervalo de preços
0,035 € - 0,0225 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Round Tube Insert 12.0 mm 5.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599416

Intervalo de preços
0,0604 € - 0,0388 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    1.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Corroído
Round Tube Insert 18.0 mm 8.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599478

Intervalo de preços
0,1208 € - 0,0776 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    1.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Corroído
Round Tube Insert 8.0 mm 5.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599393

Intervalo de preços
0,0468 € - 0,0301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    8.0 mm
  • H
    5.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    1.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Corroído
Round Tube Insert 25.0 mm 0.8 mm 3.0 mm Black LDPE

20595005

Intervalo de preços
0,0472 € - 0,0304 €

Níveis de stock
6400 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Round Tube Insert 32.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Black LDPE

20595043

Intervalo de preços
0,0808 € - 0,052 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
  • Cor
    Preto
Round Tube Insert 13.0 mm 6.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599423

Intervalo de preços
0,0383 € - 0,0246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    13.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    1.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Corroído
Round Tube Insert 10.0 mm 5.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599409

Intervalo de preços
0,0922 € - 0,0593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    10.0 mm
  • H
    5.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    1.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Corroído
Round Tube Insert 55.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20595067

Intervalo de preços
0,1759 € - 0,113 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • D
    55.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
  • Cor
    Preto
Round Tube Insert 16.0 mm 8.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599447

Intervalo de preços
0,1059 € - 0,0681 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    1.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Corroído
Round Tube Insert 18.0 mm 8.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599461

Intervalo de preços
0,1208 € - 0,0776 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    1.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Corroído
Round Tube Insert 16.0 mm 8.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599454

Intervalo de preços
0,1018 € - 0,0654 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Corroído
Round Tube Insert 14.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Black LDPE

20594930

Intervalo de preços
0,0303 € - 0,0194 €

Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Round Tube Insert 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Black LDPE

20594961

Intervalo de preços
0,0338 € - 0,0217 €

Níveis de stock
13698 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Round Tube Insert 30.0 mm 10.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599669

Intervalo de preços
0,2465 € - 0,1585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    1.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Corroído
Round Tube Insert 28.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599638

Intervalo de preços
0,178 € - 0,1144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    28.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Corroído
Round Tube Insert 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Black LDPE

20594947

Intervalo de preços
0,0303 € - 0,0194 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • D
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Round Tube Insert 30.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599676

Intervalo de preços
0,2193 € - 0,1409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Corroído
Round Tube Insert 32.0 mm 10.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599690

Intervalo de preços
0,3195 € - 0,2054 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    1.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Corroído