Menu Procurar

Round Tube Insert 10.0 mm 5.0 mm 1.0 mm Black ABS

Esta inserção de tubo redondo acrescenta um visual cuidado e proteção às extremidades de tubos e postes redondos. Conta com uma excelente preensão e o ajuste perfeito para vários calibres de tubos, facilitando a instalação. Também protege de arestas afiadas. Em preto e fabricada em PE-LD.
Referência da Essentra:

20599409

Número de peça do fabricante:

20599409

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 0,0922 €
1000 - 4999 0,0659 €
5000 + 0,0593 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

9,22 €

100 x 0,0922 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 10.0 mm
H 5.0 mm
Espessura de parede máxima 1.0 mm
Cor Preto
Terminar Corroído
Material ABS
Tipo 5
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos