Menu Procurar

Ponteiras de tubos redondos

Em stock

As inserções e patins para tubos redondos proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Estão disponível uma seleção de tipos e modelos diferentes:

  • As inserções redondas leves são simples de montar e contam com um acabamento de alta qualidade. A gama imperial inclui uma haste plana, enquanto a gama métrica inclui uma haste nervurada.
  • Os elementos de extremidades fabricados em polietileno de baixa densidade são recartilhados para um ajuste firme e para proteger de arestas de tubos aguçadas.
  • Os elementos redondos padrão incluem ranhuras para maior facilidade de instalação, um ajuste seguro e para ocultar arestas aguçadas.
  • Os elementos abobadados redondos oferecem um agradável toque de acabamento a peças tubulares de alta qualidade.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.
  • Proporcionam um aspeto acabado e proteção das extremidades de tubos, hastes ou postes.
  • As inserções de encaixe contam com um design nervurado para uma máxima preensão ou têm uma haste plana para uma aplicação simples.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, construção e setor industrial.
Material: PE-LD, PE, PA6
Cor: Preto, Cinzento, Amarelo, Branco, Laranja, Vermelho, Castanho, Azul, Verde
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Alta resistência
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
549 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D H h Material Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Tipo Comprar
0,053 € - 0,1173 € 1814 Em stock
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1056 € - 0,2336 € 1250 Em stock
22.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
0.8 mm
1
0,0524 € - 0,1159 € 200 Em stock
22.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1086 € - 0,2401 € 8100 Em stock
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0839 € - 0,1857 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.6 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0839 € - 0,1857 € 1400 Em stock
28.0 mm
12.4 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2247 € - 0,2365 € 1926 Em stock
22.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1259 € - 0,1326 € 4229 Em stock
16.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,2219 € - 0,2337 € 7658 Em stock
19.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,7043 € - 0,7414 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
18.0 mm
PE
3.0 mm
1.5 mm
0,1173 € - 0,1235 € 11737 Em stock
15.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1752 € - 0,1844 € 485 Em stock
19.5 mm
PE
2.0 mm
1.2 mm
1
0,1054 € - 0,111 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,1054 € - 0,111 € 6758 Em stock
13.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1089 € - 0,1147 € 4681 Em stock
14.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,1867 € - 0,1966 € 445 Em stock
18.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1138 € - 0,1199 € 9925 Em stock
15.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,2327 € - 0,245 € 7298 Em stock
20.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
0.8 mm
1
0,1089 € - 0,1147 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,264 € - 0,2779 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
  • de 28
Inserção de tubo redonda 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Branco

10075913

Intervalo de preços
0,1173 € - 0,053 €

Níveis de stock
1814 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Branco
Patim redondo 22.0 mm 0.8 mm 2.5 mm LDPE - PIR Cinzento

10127698

Intervalo de preços
0,2336 € - 0,1056 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Branco

10075944

Intervalo de preços
0,1159 € - 0,0524 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Branco

10121054

Intervalo de preços
0,2401 € - 0,1086 €

Níveis de stock
8100 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 28.6 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Branco

10075999

Intervalo de preços
0,1857 € - 0,0839 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    28.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Branco

10075784

Intervalo de preços
0,1857 € - 0,0839 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 22.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Branco

10183298

Intervalo de preços
0,2365 € - 0,2247 €

Níveis de stock
1926 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Cinzento

10183236

Intervalo de preços
0,1326 € - 0,1259 €

Níveis de stock
4229 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Cinzento

10183243

Intervalo de preços
0,2337 € - 0,2219 €

Níveis de stock
7658 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Round Tube Insert 18.0 mm 3.0 mm 1.5 mm Black LDPE

10450659

Intervalo de preços
0,7414 € - 0,7043 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    60.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Cinzento

10183205

Intervalo de preços
0,1235 € - 0,1173 €

Níveis de stock
11737 Em stock
Características
  • D
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 19.5 mm 1.2 mm 2.0 mm Yellow PE

10546611

Intervalo de preços
0,1844 € - 0,1752 €

Níveis de stock
485 Em stock
Características
  • D
    19.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Terminar
    Polido
Inserção de tubo redonda 13.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Cinzento

10183151

Intervalo de preços
0,111 € - 0,1054 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 13.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Branco

10330708

Intervalo de preços
0,111 € - 0,1054 €

Níveis de stock
6758 Em stock
Características
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Preto

10183182

Intervalo de preços
0,1147 € - 0,1089 €

Níveis de stock
4681 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Branco

10330715

Intervalo de preços
0,1966 € - 0,1867 €

Níveis de stock
445 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Preto

10183212

Intervalo de preços
0,1199 € - 0,1138 €

Níveis de stock
9925 Em stock
Características
  • D
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 20.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PE Branco

10330746

Intervalo de preços
0,245 € - 0,2327 €

Níveis de stock
7298 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Branco

10183168

Intervalo de preços
0,1147 € - 0,1089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Branco
Round Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black LDPE

10412534

Intervalo de preços
0,2779 € - 0,264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto