Menu Procurar

Round Tube Insert 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

Esta inserção de tubo redondo acrescenta um visual cuidado e proteção às extremidades de tubos e postes redondos. Conta com uma excelente preensão e o ajuste perfeito para vários calibres de tubos, facilitando a instalação. Também protege de arestas afiadas. Em preto e fabricada em LDPE.
Referência da Essentra:

20595012

Número de peça do fabricante:

20595012

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
300 - 2999 0,0629 €
3000 - 14999 0,0449 €
15000 + 0,0404 €
Embalagem padrão: 3000

Encomendar em múltiplos de 300

Preço total:

18,87 €

300 x 0,0629 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 27.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Espessura de parede máxima 3.0 mm
Cor Preto
Terminar Sem acabamento
Material Polietileno de baixa densidade
Tipo 2
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos