Menu Procurar

Round Tube Insert 32.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Black LDPE

Esta inserção de tubo redondo acrescenta um visual cuidado e proteção às extremidades de tubos e postes redondos. Conta com uma excelente preensão e o ajuste perfeito para vários calibres de tubos, facilitando a instalação. Também protege de arestas afiadas. Em preto e fabricada em LDPE.
Referência da Essentra:

20595043

Número de peça do fabricante:

20595043

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
225 - 2249 0,0808 €
2250 - 11249 0,0577 €
11250 + 0,052 €
Embalagem padrão: 2250

Encomendar em múltiplos de 225

Preço total:

18,18 €

225 x 0,0808 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 32.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Espessura de parede máxima 2.5 mm
Cor Preto
Terminar Sem acabamento
Material Polietileno de baixa densidade
Tipo 2
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos