Menu Procurar

Ponteiras de tubos redondos

Em stock

As inserções e patins para tubos redondos proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Estão disponível uma seleção de tipos e modelos diferentes:

  • As inserções redondas leves são simples de montar e contam com um acabamento de alta qualidade. A gama imperial inclui uma haste plana, enquanto a gama métrica inclui uma haste nervurada.
  • Os elementos de extremidades fabricados em polietileno de baixa densidade são recartilhados para um ajuste firme e para proteger de arestas de tubos aguçadas.
  • Os elementos redondos padrão incluem ranhuras para maior facilidade de instalação, um ajuste seguro e para ocultar arestas aguçadas.
  • Os elementos abobadados redondos oferecem um agradável toque de acabamento a peças tubulares de alta qualidade.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.
  • Proporcionam um aspeto acabado e proteção das extremidades de tubos, hastes ou postes.
  • As inserções de encaixe contam com um design nervurado para uma máxima preensão ou têm uma haste plana para uma aplicação simples.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, construção e setor industrial.
Material: PE-LD, PE, PA6
Cor: Preto, Cinzento, Amarelo, Branco, Laranja, Vermelho, Castanho, Azul, Verde
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Alta resistência
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
549 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D H h Material Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Tipo Comprar
0,1642 € - 0,363 € 100 Em stock
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0382 € - 0,0845 € 90720 Em stock
15.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
3
0,0374 € - 0,0826 € 25100 Em stock
16.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
3
0,0999 € - 0,2207 € 4750 Em stock
31.7 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0412 € - 0,0912 € 10348 Em stock
12.7 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
4 - Alta resistência
0,744 € - 1,6442 € 20 Em stock
76.2 mm
20.2 mm
PE
2.0 mm
1.0 mm
1
0,0502 € - 0,1109 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
4 - Alta resistência
0,3553 € - 0,7853 € 5125 Em stock
42.0 mm
11.5 mm
PE
2.5 mm
0.8 mm
0,3232 € - 0,7145 € 1950 Em stock
38.1 mm
14.5 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,1892 € - 0,4182 € 1038 Em stock
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0407 € - 0,09 € 2095 Em stock
10.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,06 € - 0,1328 € 1250 Em stock
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,3695 € - 0,8161 € 197 Em stock
65.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,1299 € - 0,2872 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
2
0,1005 € - 0,2222 € 8000 Em stock
28.5 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
4 - Alta resistência
0,0503 € - 0,1113 € 3500 Em stock
19.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
4 - Alta resistência
0,1637 € - 0,362 € 200 Em stock
37.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1,2465 € - 1,3132 € 1045 Em stock
48.0 mm
12.0 mm
PE
3.6 mm
1.2 mm
1
1,5241 € - 1,6037 € 400 Em stock
55.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,5813 € - 0,6114 € 1050 Em stock
37.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
  • de 28
Round Tube Insert 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080337

Intervalo de preços
0,363 € - 0,1642 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Patim redondo 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Preto

10338520

Intervalo de preços
0,0845 € - 0,0382 €

Níveis de stock
90720 Em stock
Características
  • D
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Patim redondo 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Preto

10338537

Intervalo de preços
0,0826 € - 0,0374 €

Níveis de stock
25100 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Preto

10075289

Intervalo de preços
0,2207 € - 0,0999 €

Níveis de stock
4750 Em stock
Características
  • D
    31.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo redonda 12.7 mm 18 Preto LDPE - PIR

10092897

Intervalo de preços
0,0912 € - 0,0412 €

Níveis de stock
10348 Em stock
Características
  • D
    12.7 mm
  • Espessura de parede máxima
    18.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Material
    LDPE - PIR
Inserção de tubo redonda 76.2 mm 1.0 mm 2.0 mm PE Preto

10093214

Intervalo de preços
1,6442 € - 0,744 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • D
    76.2 mm
  • H
    20.2 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo redonda 19.0 mm 18 Preto LDPE - PIR

10092811

Intervalo de preços
0,1109 € - 0,0502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    18.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Material
    LDPE - PIR
Inserção de tubo redonda 42.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PE Preto

10246764

Intervalo de preços
0,7853 € - 0,3553 €

Níveis de stock
5125 Em stock
Características
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Preto

10093269

Intervalo de preços
0,7145 € - 0,3232 €

Níveis de stock
1950 Em stock
Características
  • D
    38.1 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
  • Cor
    Preto
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080481

Intervalo de preços
0,4182 € - 0,1892 €

Níveis de stock
1038 Em stock
Características
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Meio cinzento
Round Tube Insert 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080429

Intervalo de preços
0,09 € - 0,0407 €

Níveis de stock
2095 Em stock
Características
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Meio cinzento
Round Tube Insert 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080450

Intervalo de preços
0,1328 € - 0,06 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Meio cinzento
Inserção de tubo redonda 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Branco

10080092

Intervalo de preços
0,8161 € - 0,3695 €

Níveis de stock
197 Em stock
Características
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Redonda Inserção de tubo redonda 19.0 mm 16-20 Preto LDPE - PIR

10093153

Intervalo de preços
0,2872 € - 0,1299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Material
    LDPE - PIR
Redonda Inserção de tubo redonda 28.5 mm 18 Preto LDPE - PIR

10092798

Intervalo de preços
0,2222 € - 0,1005 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • D
    28.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    18.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Material
    LDPE - PIR
Redonda Inserção de tubo redonda 19.0 mm 20 Preto LDPE - PIR

10092828

Intervalo de preços
0,1113 € - 0,0503 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Material
    LDPE - PIR
Round Tube Insert 37.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080474

Intervalo de preços
0,362 € - 0,1637 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • D
    37.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Meio cinzento
Inserção de tubo redonda 48.0 mm 1.2 mm 3.6 mm PE Cinzento

10183649

Intervalo de preços
1,3132 € - 1,2465 €

Níveis de stock
1045 Em stock
Características
  • D
    48.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.6 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Cinzento

10183687

Intervalo de preços
1,6037 € - 1,5241 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • D
    55.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 37.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Branco

10183533

Intervalo de preços
0,6114 € - 0,5813 €

Níveis de stock
1050 Em stock
Características
  • D
    37.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Branco