Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em stock

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
55,7783 € - 69,7308 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Aço
23.094
1.196,9226 € - 1.408,1355 € Solicite o prazo de entrega aqui
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
3000.0
Aço
74.425
180,473 € - 212,313 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Aço
40.020
269,4348 € - 316,9728 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1500.0
Aço
45.468
686,561 € - 807,7226 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
3000.0
Aço
49.935
799,2495 € - 940,2873 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Aço
54.935
228,6774 € - 269,0222 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
1000.0
Aço
49.935
380,0817 € - 447,1469 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Aço
54.935
23,9594 € - 31,9459 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Aço
13.640
74,8612 € - 93,5739 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
Aço
28.547
59,047 € - 73,8246 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Aço
26.547
213,4766 € - 251,1558 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
Aço
28.547
27,2175 € - 36,2829 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
2.0
10.0
TR10 x 4
1500.0
Aço
8.716
38,06 € - 50,7537 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
Aço
12.191
202,1475 € - 237,8168 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
Aço
36.020
404,9191 € - 476,3742 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Aço
54.935
249,0614 € - 293,0239 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
Aço
54.935
886,2015 € - 1.042,5775 € Solicite o prazo de entrega aqui
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
1500.0
Aço
86.250
41,6566 € - 55,535 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
Aço
13.640
57,0583 € - 71,3281 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Aço
17.640
  • de 21
Parafuso de chumbo TR26 x 5 1000.0 Aço

20151393

Intervalo de preços
69,7308 € - 55,7783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR80 x 10 3000.0 Aço

20151867

Intervalo de preços
1.408,1355 € - 1.196,9226 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Parafuso de chumbo TR44 x 7 1000.0 Aço

20151676

Intervalo de preços
212,313 € - 180,473 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR50 x 8 1500.0 Aço

20151706

Intervalo de preços
316,9728 € - 269,4348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    8.0
Parafuso de chumbo TR55 x 9 3000.0 Aço

20151775

Intervalo de preços
807,7226 € - 686,561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR55 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Parafuso de chumbo TR60 x 9 3000.0 Aço

20151829

Intervalo de preços
940,2873 € - 799,2495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Parafuso de chumbo TR55 x 9 1000.0 Aço

20151768

Intervalo de preços
269,0222 € - 228,6774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR55 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Parafuso de chumbo TR60 x 9 1500.0 Aço

20151782

Intervalo de preços
447,1469 € - 380,0817 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Parafuso de chumbo TR16 x 4 1000.0 Aço

20151096

Intervalo de preços
31,9459 € - 23,9594 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR32 x 6 1000.0 Aço

20151522

Intervalo de preços
93,5739 € - 74,8612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR30 x 6 1000.0 Aço

20151485

Intervalo de preços
73,8246 € - 59,047 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR32 x 6 3000.0 Aço

20151539

Intervalo de preços
251,1558 € - 213,4766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR10 x 4 1500.0 Aço

20151935

Intervalo de preços
36,2829 € - 27,2175 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 4
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    2.0
Parafuso de chumbo TR14 x 3 1500.0 Aço

20151973

Intervalo de preços
50,7537 € - 38,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR40 x 7 1500.0 Aço

20152192

Intervalo de preços
237,8168 € - 202,1475 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR60 x 9 1500.0 Aço

20152222

Intervalo de preços
476,3742 € - 404,9191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Parafuso de chumbo TR60 x 9 1000.0 Aço

20151799

Intervalo de preços
293,0239 € - 249,0614 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Parafuso de chumbo TR95 x 16 1500.0 Aço

20152505

Intervalo de preços
1.042,5775 € - 886,2015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR95 x 16
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0
Parafuso de chumbo TR16 x 4 1500.0 Aço

20151997

Intervalo de preços
55,535 € - 41,6566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR20 x 4 1500.0 Aço

20152031

Intervalo de preços
71,3281 € - 57,0583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0