Menu Procurar

Parafuso de chumbo TR30 x 6 2000.0 Aço inoxidável 316

O parafuso de avanço em aço inoxidável é um tipo de parafuso utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, tal como os parafusos esféricos. Utilizado em aplicações padrão que exigem um nível elevado de precisão e exatidão Conta com rosca manual para a esquerda e é forte e durável graças ao seu material.
Referência da Essentra:

20152918

Número de peça do fabricante:

20152918

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 461,5225 €
10 - 19 415,3703 €
20 + 392,2888 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

461,52 €

1 x 461,5225 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR30 x 6
No. of starts 1.0
d1 tol. 7e 30.0
Lead 6.0
p1 6.0
d2 tol. 7e min 26.547
d2 tol. 7e max 26.882
d3 tol. 7h max 23.000
l1 2000.0
Lead angle 4°05‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.5
Straightness mm/300mm 0.1
Weight kg 8.70
Material Aço inoxidável 316
Direção da rosca Mão esquerda
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos