20152185
20152185
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 234,5588 € |
| 10 - 19 | 211,0966 € |
| 20 + | 199,376 € |
| Tamanho da rosca | TR40 x 14 |
|---|---|
| No. of starts | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 40.0 |
| Lead | 14.0 |
| p1 | 7.0 |
| d2 tol. 7e min | 36.020 |
| d2 tol. 7e max | 36.375 |
| d3 tol. 7h max | 32.000 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 7°01‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.3 |
| Weight kg | 11.97 |
| Material | Aço |
| Direção da rosca | Mão direita |
| Código do material | 7215508000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar