20152604
20152604
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.124,6107 € |
| 10 - 19 | 1.012,1549 € |
| 20 + | 955,9217 € |
| Tamanho da rosca | TR60 x 9 |
|---|---|
| No. of starts | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 60.0 |
| Lead | 9.0 |
| p1 | 9.0 |
| d2 tol. 7e min | 54.935 |
| d2 tol. 7e max | 55.360 |
| d3 tol. 7h max | 50.000 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 2°58‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.015 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Weight kg | 27.73 |
| Material | Aço inoxidável 316 |
| Direção da rosca | Mão direita |
| Código do material | 7215508000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar