Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em stock

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
869,3506 € - 1.022,7648 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
Aço inoxidável 316
64.425
88,507 € - 104,1308 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
Aço inoxidável 316
15.640
826,1708 € - 971,9687 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Aço inoxidável 316
32.547
317,1209 € - 373,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Aço inoxidável 316
17.640
1.030,3598 € - 1.212,1974 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Aço inoxidável 316
36.020
505,9505 € - 595,2297 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
3000.0
Aço inoxidável 316
25.094
108,9333 € - 136,1719 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
Aço
19.114
40,768 € - 50,9547 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Aço
21.094
79,6954 € - 99,6351 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
Aço
23.094
33,1518 € - 41,445 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
1000.0
Aço
15.608
100,7776 € - 118,5699 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Aço
17.640
146,4009 € - 172,2326 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
3000.0
Aço
17.608
21,5687 € - 28,7513 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
Aço
12.191
19,7493 € - 26,3395 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
1000.0
Aço
12.164
25,5567 € - 31,9459 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
1000.0
Aço
13.608
28,2858 € - 37,7215 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
Aço
15.640
849,7388 € - 999,6939 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
Aço inoxidável 316
64.425
102,396 € - 127,9844 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Aço
17.640
60,3375 € - 75,4219 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
Aço
19.114
82,1813 € - 102,7134 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
3000.0
Aço
15.640
  • de 21
Parafuso de chumbo TR70 x 10 1000.0 Aço inoxidável 316

20150839

Intervalo de preços
1.022,7648 € - 869,3506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Parafuso de chumbo TR18 x 4 1000.0 Aço inoxidável 316

20150303

Intervalo de preços
104,1308 € - 88,507 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR36 x 6 3000.0 Aço inoxidável 316

20150648

Intervalo de preços
971,9687 € - 826,1708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR20 x 4 3000.0 Aço inoxidável 316

20150358

Intervalo de preços
373,079 € - 317,1209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR40 x 7 3000.0 Aço inoxidável 316

20150686

Intervalo de preços
1.212,1974 € - 1.030,3598 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR28 x 5 3000.0 Aço inoxidável 316

20150501

Intervalo de preços
595,2297 € - 505,9505 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR22 x 5 3000.0 Aço

20151300

Intervalo de preços
136,1719 € - 108,9333 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR24 x 5 1000.0 Aço

20151331

Intervalo de preços
50,9547 € - 40,768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR26 x 5 1500.0 Aço

20151379

Intervalo de preços
99,6351 € - 79,6954 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR18 x 8 1000.0 Aço

20151188

Intervalo de preços
41,445 € - 33,1518 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR20 x 4 3000.0 Aço

20151225

Intervalo de preços
118,5699 € - 100,7776 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR20 x 8 3000.0 Aço

20151263

Intervalo de preços
172,2326 € - 146,4009 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR14 x 3 1000.0 Aço

20151034

Intervalo de preços
28,7513 € - 21,5687 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR14 x 6 1000.0 Aço

20151065

Intervalo de preços
26,3395 € - 19,7493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR16 x 8 1000.0 Aço

20151126

Intervalo de preços
31,9459 € - 25,5567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR18 x 4 1000.0 Aço

20151157

Intervalo de preços
37,7215 € - 28,2858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR70 x 10 1000.0 Aço inoxidável 316

20150808

Intervalo de preços
999,6939 € - 849,7388 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Parafuso de chumbo TR20 x 4 3000.0 Aço

20151232

Intervalo de preços
127,9844 € - 102,396 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR22 x 5 1500.0 Aço

20151270

Intervalo de preços
75,4219 € - 60,3375 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR18 x 4 3000.0 Aço

20151164

Intervalo de preços
102,7134 € - 82,1813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0