Menu Procurar

Parafuso de chumbo TR14 x 6 1000.0 Aço

O parafuso de avanço em aço é um tipo de parafuso utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, tal como os parafusos esféricos. Utilizado em aplicações padrão que exigem um nível elevado de precisão e exatidão Conta com rosca manual para a direita e é forte e durável graças ao seu material.
Referência da Essentra:

20151065

Número de peça do fabricante:

20151065

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 26,3395 €
10 - 19 23,7161 €
20 - 49 22,3833 €
50 - 99 21,0716 €
100 + 19,7493 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

26,34 €

1 x 26,3395 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR14 x 6
No. of starts 2.0
d1 tol. 7e 14.0
Lead 6.0
p1 3.0
d2 tol. 7e min 12.164
d2 tol. 7e max 12.415
d3 tol. 7h max 10.500
l1 1000.0
Lead angle 8°49'
Pitch accuracy mm/300mm 0.3
Straightness mm/300mm 0.5
Weight kg 0.93
Material Aço
Direção da rosca Mão direita
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos