Menu Procurar

Parafuso de chumbo TR26 x 5 1500.0 Aço

O parafuso de avanço em aço é um tipo de parafuso utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, tal como os parafusos esféricos. Utilizado em aplicações padrão que exigem um nível elevado de precisão e exatidão Conta com rosca manual para a direita e é forte e durável graças ao seu material.
Referência da Essentra:

20151379

Número de peça do fabricante:

20151379

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 99,6351 €
10 - 19 89,66 €
20 - 49 84,6883 €
50 + 79,6954 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

99,64 €

1 x 99,6351 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR26 x 5
No. of starts 1.0
d1 tol. 7e 26.0
Lead 5.0
p1 5.0
d2 tol. 7e min 23.094
d2 tol. 7e max 23.394
d3 tol. 7h max 20.500
l1 1500.0
Lead angle 3°55'
Pitch accuracy mm/300mm 0.05
Straightness mm/300mm 0.2
Weight kg 4.98
Material Aço
Direção da rosca Mão direita
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos