Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em stock

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
31,4487 € - 39,3082 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Aço
17.640
123,8696 € - 154,8316 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
Aço
19.114
131,9935 € - 164,9972 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Aço
21.094
31,8507 € - 42,4605 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Aço
17.640
48,6381 € - 57,2169 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
1000.0
Aço
17.608
633,5965 € - 745,407 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
Aço inoxidável 316
54.935
294,4626 € - 346,4222 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Aço inoxidável 316
13.640
208,5684 € - 245,3696 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Aço inoxidável 316
12.191
97,9849 € - 115,2696 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Aço inoxidável 316
13.640
164,7751 € - 193,8437 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Aço inoxidável 316
17.640
105,5271 € - 124,1446 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Aço inoxidável 316
17.640
223,8114 € - 263,3101 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
Aço inoxidável 316
19.114
435,1725 € - 511,9589 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
Aço inoxidável 316
19.114
142,9101 € - 168,1283 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Aço inoxidável 316
10.191
114,3175 € - 134,5005 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
Aço inoxidável 316
13.640
76,321 € - 89,7763 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Aço inoxidável 316
10.191
110,5094 € - 130,0048 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
Aço inoxidável 316
12.191
425,1867 € - 500,2066 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Aço inoxidável 316
21.094
303,8242 € - 357,4446 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Aço inoxidável 316
25.094
216,2269 € - 254,3927 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Aço inoxidável 316
13.640
  • de 21
Parafuso de chumbo TR20 x 4 1000.0 Aço

20151201

Intervalo de preços
39,3082 € - 31,4487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR22 x 5 3000.0 Aço

20151317

Intervalo de preços
154,8316 € - 123,8696 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR24 x 5 3000.0 Aço

20151362

Intervalo de preços
164,9972 € - 131,9935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR20 x 4 1000.0 Aço

20151218

Intervalo de preços
42,4605 € - 31,8507 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR20 x 8 1000.0 Aço

20151256

Intervalo de preços
57,2169 € - 48,6381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR60 x 9 1000.0 Aço inoxidável 316

20150754

Intervalo de preços
745,407 € - 633,5965 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Parafuso de chumbo TR16 x 4 3000.0 Aço inoxidável 316

20150280

Intervalo de preços
346,4222 € - 294,4626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR14 x 3 3000.0 Aço inoxidável 316

20150235

Intervalo de preços
245,3696 € - 208,5684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR16 x 4 1000.0 Aço inoxidável 316

20150266

Intervalo de preços
115,2696 € - 97,9849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR20 x 4 1500.0 Aço inoxidável 316

20150327

Intervalo de preços
193,8437 € - 164,7751 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR20 x 4 1000.0 Aço inoxidável 316

20150334

Intervalo de preços
124,1446 € - 105,5271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR22 x 5 1500.0 Aço inoxidável 316

20150372

Intervalo de preços
263,3101 € - 223,8114 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR22 x 5 3000.0 Aço inoxidável 316

20150396

Intervalo de preços
511,9589 € - 435,1725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR12 x 3 3000.0 Aço inoxidável 316

20150198

Intervalo de preços
168,1283 € - 142,9101 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR16 x 4 1500.0 Aço inoxidável 316

20150242

Intervalo de preços
134,5005 € - 114,3175 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR12 x 3 1000.0 Aço inoxidável 316

20150181

Intervalo de preços
89,7763 € - 76,321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR14 x 3 1500.0 Aço inoxidável 316

20150211

Intervalo de preços
130,0048 € - 110,5094 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR24 x 5 3000.0 Aço inoxidável 316

20150433

Intervalo de preços
500,2066 € - 425,1867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR28 x 5 1500.0 Aço inoxidável 316

20150488

Intervalo de preços
357,4446 € - 303,8242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR16 x 4 3000.0 Aço inoxidável 316

20150273

Intervalo de preços
254,3927 € - 216,2269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0