Menu Procurar

Parafuso de chumbo TR70 x 10 1000.0 Aço inoxidável 316

O parafuso de avanço em aço inoxidável é um tipo de parafuso utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, tal como os parafusos esféricos. Utilizado em aplicações padrão que exigem um nível elevado de precisão e exatidão Conta com rosca manual para a esquerda e é forte e durável graças ao seu material.
Referência da Essentra:

20150808

Número de peça do fabricante:

20150808

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 973,4118 €
10 - 19 876,0768 €
20 + 827,399 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

973,41 €

1 x 973,4118 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR70 x 10
No. of starts 1.0
d1 tol. 7e 70.0
Lead 10.0
p1 10.0
d2 tol. 7e min 64.425
d2 tol. 7e max 64.850
d3 tol. 7h max 59.000
l1 1000.0
Lead angle 2°49‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.015
Straightness mm/300mm 0.2
Weight kg 25.62
Material Aço inoxidável 316
Direção da rosca Mão direita
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos