Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em stock

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
1.555,3192 € - 1.829,7786 € Solicite o prazo de entrega aqui
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
3000.0
Aço
74.425
245,6764 € - 289,0466 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
Aço inoxidável 316
17.640
535,273 € - 629,746 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
Aço
54.935
152,7478 € - 190,9347 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Aço
28.547
133,9505 € - 167,4513 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
2000.0
Aço
23.094
426,1282 € - 501,3279 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
Aço
54.935
70,9685 € - 88,7079 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
Aço
17.640
436,6534 € - 513,7043 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
Aço
64.425
31,4698 € - 41,9633 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
2.0
10.0
TR10 x 4
2000.0
Aço
8.716
180,1874 € - 211,9745 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Aço
32.547
90,6966 € - 113,3867 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Aço
21.094
45,9513 € - 61,2684 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
Aço
12.191
264,0928 € - 310,70 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
Aço
36.020
27,2175 € - 36,2829 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
2.0
10.0
TR10 x 4
1500.0
Aço
8.716
208,7588 € - 245,6023 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1000.0
Aço
45.468
602,2112 € - 669,1177 € Solicite o prazo de entrega aqui
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
1500.0
Aço
91.250
349,5216 € - 411,2025 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
1500.0
Aço
49.935
686,561 € - 807,7226 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
3000.0
Aço
49.935
799,2495 € - 940,2873 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Aço
54.935
141,408 € - 166,3512 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Aço
40.020
  • de 21
Parafuso de chumbo TR80 x 10 3000.0 Aço

20152482

Intervalo de preços
1.829,7786 € - 1.555,3192 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Parafuso de chumbo TR20 x 4 2000.0 Aço inoxidável 316

20152895

Intervalo de preços
289,0466 € - 245,6764 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR60 x 9 2000.0 Aço

20153441

Intervalo de preços
629,746 € - 535,273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Parafuso de chumbo TR32 x 6 2000.0 Aço

20153397

Intervalo de preços
190,9347 € - 152,7478 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR26 x 10 2000.0 Aço

20153144

Intervalo de preços
167,4513 € - 133,9505 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR60 x 9 2000.0 Aço

20153243

Intervalo de preços
501,3279 € - 426,1282 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Parafuso de chumbo TR20 x 4 2000.0 Aço

20153342

Intervalo de preços
88,7079 € - 70,9685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR70 x 10 1500.0 Aço

20152437

Intervalo de preços
513,7043 € - 436,6534 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Parafuso de chumbo TR10 x 4 2000.0 Aço

20152994

Intervalo de preços
41,9633 € - 31,4698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 4
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    2.0
Parafuso de chumbo TR36 x 6 2000.0 Aço

20153182

Intervalo de preços
211,9745 € - 180,1874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR24 x 5 2000.0 Aço

20153366

Intervalo de preços
113,3867 € - 90,6966 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR14 x 3 2000.0 Aço

20153311

Intervalo de preços
61,2684 € - 45,9513 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR40 x 7 2000.0 Aço

20153410

Intervalo de preços
310,70 € - 264,0928 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR10 x 4 1500.0 Aço

20151935

Intervalo de preços
36,2829 € - 27,2175 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 4
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    2.0
Parafuso de chumbo TR50 x 8 1000.0 Aço

20151720

Intervalo de preços
245,6023 € - 208,7588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    8.0
Parafuso de chumbo TR100 x 16 1500.0 Aço

20151911

Intervalo de preços
669,1177 € - 602,2112 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR100 x 16
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0
Parafuso de chumbo TR55 x 9 1500.0 Aço

20151751

Intervalo de preços
411,2025 € - 349,5216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR55 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Parafuso de chumbo TR55 x 9 3000.0 Aço

20151775

Intervalo de preços
807,7226 € - 686,561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR55 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Parafuso de chumbo TR60 x 9 3000.0 Aço

20151829

Intervalo de preços
940,2873 € - 799,2495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Parafuso de chumbo TR44 x 7 1000.0 Aço

20151669

Intervalo de preços
166,3512 € - 141,408 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0