Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em stock

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
112,1596 € - 140,1916 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
Aço inoxidável 316
8739.0
114,6031 € - 143,2381 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
Aço
23.094
364,1405 € - 428,4025 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
2000.0
Aço
40.020
50,7326 € - 67,6364 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Aço
13.640
180,1874 € - 211,9745 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
2000.0
Aço
39.977
294,4626 € - 346,4222 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Aço inoxidável 316
13.640
208,5684 € - 245,3696 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Aço inoxidável 316
12.191
76,321 € - 89,7763 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Aço inoxidável 316
10.191
202,9832 € - 238,8112 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Aço inoxidável 316
23.094
54,5724 € - 68,2182 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
Aço inoxidável 316
8739.0
110,5094 € - 130,0048 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
Aço inoxidável 316
12.191
216,2269 € - 254,3927 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Aço inoxidável 316
13.640
139,2395 € - 163,8125 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
Aço inoxidável 316
15.640
164,7751 € - 193,8437 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Aço inoxidável 316
17.640
121,2462 € - 142,6351 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Aço inoxidável 316
17.640
364,2251 € - 428,4871 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Aço inoxidável 316
17.640
303,8242 € - 357,4446 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Aço inoxidável 316
25.094
324,8429 € - 382,1656 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
Aço inoxidável 316
26.547
425,1867 € - 500,2066 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Aço inoxidável 316
21.094
61,9877 € - 72,936 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Aço inoxidável 316
13.640
  • de 21
Parafuso de chumbo TR10 x 2 2000.0 Aço inoxidável 316

20153472

Intervalo de preços
140,1916 € - 112,1596 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Parafuso de chumbo TR26 x 5 2000.0 Aço

20153373

Intervalo de preços
143,2381 € - 114,6031 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR44 x 7 2000.0 Aço

20153427

Intervalo de preços
428,4025 € - 364,1405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR16 x 4 2000.0 Aço

20153328

Intervalo de preços
67,6364 € - 50,7326 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR44 x 14 2000.0 Aço

20153922

Intervalo de preços
211,9745 € - 180,1874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    14.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR16 x 4 3000.0 Aço inoxidável 316

20150280

Intervalo de preços
346,4222 € - 294,4626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR14 x 3 3000.0 Aço inoxidável 316

20150235

Intervalo de preços
245,3696 € - 208,5684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR12 x 3 1000.0 Aço inoxidável 316

20150181

Intervalo de preços
89,7763 € - 76,321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR26 x 5 1000.0 Aço inoxidável 316

20150464

Intervalo de preços
238,8112 € - 202,9832 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR10 x 2 1000.0 Aço inoxidável 316

20150143

Intervalo de preços
68,2182 € - 54,5724 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Parafuso de chumbo TR14 x 3 1500.0 Aço inoxidável 316

20150211

Intervalo de preços
130,0048 € - 110,5094 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR16 x 4 3000.0 Aço inoxidável 316

20150273

Intervalo de preços
254,3927 € - 216,2269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR18 x 4 1500.0 Aço inoxidável 316

20150297

Intervalo de preços
163,8125 € - 139,2395 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR20 x 4 1500.0 Aço inoxidável 316

20150327

Intervalo de preços
193,8437 € - 164,7751 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR20 x 4 1000.0 Aço inoxidável 316

20150341

Intervalo de preços
142,6351 € - 121,2462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR20 x 4 3000.0 Aço inoxidável 316

20150365

Intervalo de preços
428,4871 € - 364,2251 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR28 x 5 1500.0 Aço inoxidável 316

20150488

Intervalo de preços
357,4446 € - 303,8242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR30 x 6 1500.0 Aço inoxidável 316

20150518

Intervalo de preços
382,1656 € - 324,8429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR24 x 5 3000.0 Aço inoxidável 316

20150433

Intervalo de preços
500,2066 € - 425,1867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR16 x 4 1000.0 Aço inoxidável 316

20150259

Intervalo de preços
72,936 € - 61,9877 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0