20150143
20150143
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 68,2182 € |
| 10 - 19 | 61,3953 € |
| 20 - 49 | 57,9786 € |
| 50 + | 54,5724 € |
| Tamanho da rosca | TR10 x 2 |
|---|---|
| No. of starts | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 10.0 |
| Lead | 2.0 |
| p1 | 2.0 |
| d2 tol. 7e min | 8739.0 |
| d2 tol. 7e max | 8.929 |
| d3 tol. 7h max | 7500.0 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 4°07‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Weight kg | 0.48 |
| Material | Aço inoxidável 316 |
| Direção da rosca | Mão direita |
| Código do material | 7215508000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar