20150211
20150211
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 130,0048 € |
| 10 - 19 | 117,0044 € |
| 20 + | 110,5094 € |
| Tamanho da rosca | TR14 x 3 |
|---|---|
| No. of starts | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 14.0 |
| Lead | 3.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e min | 12.191 |
| d2 tol. 7e max | 12.415 |
| d3 tol. 7h max | 10.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 4°26‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Weight kg | 1.39 |
| Material | Aço inoxidável 316 |
| Direção da rosca | Mão direita |
| Código do material | 7215508000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar