Menu Procurar

Parafuso de chumbo TR26 x 5 2000.0 Aço

O parafuso de avanço em aço é um tipo de parafuso utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, tal como os parafusos esféricos. Utilizado em aplicações padrão que exigem um nível elevado de precisão e exatidão Conta com rosca manual para a direita e é forte e durável graças ao seu material.
Referência da Essentra:

20153373

Número de peça do fabricante:

20153373

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 139,4723 €
10 - 19 125,5261 €
20 - 49 118,553 €
50 + 111,5902 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

139,47 €

1 x 139,4723 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR26 x 5
No. of starts 1.0
d1 tol. 7e 26.0
Lead 5.0
p1 5.0
d2 tol. 7e min 23.094
d2 tol. 7e max 23.394
d3 tol. 7h max 25.500
l1 2000.0
Lead angle 3°55‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.05
Straightness mm/300mm 0.2
Weight kg 6.64
Material Aço
Direção da rosca Mão esquerda
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos