20150259
20150259
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 72,936 € |
| 10 - 19 | 65,6371 € |
| 20 + | 61,9877 € |
| Tamanho da rosca | TR16 x 4 |
|---|---|
| No. of starts | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 16.0 |
| Lead | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e min | 13.640 |
| d2 tol. 7e max | 13.905 |
| d3 tol. 7h max | 11.500 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 5°16‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Weight kg | 1.17 |
| Material | Aço inoxidável 316 |
| Direção da rosca | Mão direita |
| Código do material | 7215508000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar