Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em stock

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
1.158,5234 € - 1.287,2425 € Solicite o prazo de entrega aqui
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
2000.0
Aço
111.25
97,8397 € - 115,1025 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
2000.0
Aço
17.608
103,515 € - 121,7769 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
1000.0
Aço
28.507
376,156 € - 442,5292 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
3000.0
Aço
36.020
1.158,5234 € - 1.287,2425 € Solicite o prazo de entrega aqui
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
2000.0
Aço
91.250
585,1121 € - 688,3696 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
3000.0
Aço
39.977
448,4826 € - 527,6278 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
2000.0
Aço
49.935
1.146,0604 € - 1.348,3112 € Solicite o prazo de entrega aqui
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
2000.0
Aço
86.250
556,1279 € - 617,9176 € Solicite o prazo de entrega aqui
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
1000.0
Aço
91.250
398,4246 € - 468,7324 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
Aço inoxidável 316
23.094
533,4988 € - 627,6511 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
Aço
64.425
141,3881 € - 166,3347 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Aço
28.547
278,8107 € - 328,0035 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Aço inoxidável 316
21.094
381,9755 € - 449,389 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
Aço inoxidável 316
26.547
1.312,4775 € - 1.544,1039 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
Aço inoxidável 316
54.935
671,2098 € - 789,6598 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
Aço inoxidável 316
36.020
353,9595 € - 416,4187 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
Aço inoxidável 316
26.547
32,5789 € - 43,4351 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
Aço
10.191
55,9805 € - 69,9782 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
2000.0
Aço
15.640
412,0206 € - 484,7283 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Aço inoxidável 316
28.547
  • de 21
Parafuso de chumbo TR120 x 16 2000.0 Aço

20153007

Intervalo de preços
1.287,2425 € - 1.158,5234 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR120 x 16
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0
Parafuso de chumbo TR20 x 8 2000.0 Aço

20153090

Intervalo de preços
115,1025 € - 97,8397 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR32 x 12 1000.0 Aço

20152383

Intervalo de preços
121,7769 € - 103,515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR40 x 14 3000.0 Aço

20153519

Intervalo de preços
442,5292 € - 376,156 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    14.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR100 x 16 2000.0 Aço

20153489

Intervalo de preços
1.287,2425 € - 1.158,5234 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR100 x 16
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0
Parafuso de chumbo TR44 x 14 3000.0 Aço

20153939

Intervalo de preços
688,3696 € - 585,1121 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    14.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR55 x 9 2000.0 Aço

20153236

Intervalo de preços
527,6278 € - 448,4826 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR55 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Parafuso de chumbo TR95 x 16 2000.0 Aço

20153281

Intervalo de preços
1.348,3112 € - 1.146,0604 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR95 x 16
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0
Parafuso de chumbo TR100 x 16 1000.0 Aço

20153496

Intervalo de preços
617,9176 € - 556,1279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR100 x 16
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0
Parafuso de chumbo TR26 x 5 2000.0 Aço inoxidável 316

20152796

Intervalo de preços
468,7324 € - 398,4246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR70 x 10 1500.0 Aço

20152239

Intervalo de preços
627,6511 € - 533,4988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Parafuso de chumbo TR32 x 6 2000.0 Aço

20152659

Intervalo de preços
166,3347 € - 141,3881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR24 x 5 2000.0 Aço inoxidável 316

20152673

Intervalo de preços
328,0035 € - 278,8107 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR30 x 6 2000.0 Aço inoxidável 316

20152918

Intervalo de preços
449,389 € - 381,9755 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR60 x 9 2000.0 Aço inoxidável 316

20152963

Intervalo de preços
1.544,1039 € - 1.312,4775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Parafuso de chumbo TR40 x 7 2000.0 Aço inoxidável 316

20152727

Intervalo de preços
789,6598 € - 671,2098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR30 x 6 2000.0 Aço inoxidável 316

20152819

Intervalo de preços
416,4187 € - 353,9595 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR12 x 3 2000.0 Aço

20153014

Intervalo de preços
43,4351 € - 32,5789 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR18 x 4 2000.0 Aço

20153069

Intervalo de preços
69,9782 € - 55,9805 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR32 x 6 2000.0 Aço inoxidável 316

20152826

Intervalo de preços
484,7283 € - 412,0206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0