Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento do espaçador Comprar
0,6879 € - 0,7242 € 500 Em stock
M5
Preto
PA
40.0 mm
0,6172 € - 0,6497 € 1000 Em stock
M4
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
10,7336 € - 11,2974 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Castanho claro
PEEK
18.0 mm
0,3753 € - 0,395 € 2398 Em stock
M4
Preto
PA
5.0 mm
0,4308 € - 0,4536 € 298 Em stock
M5
Preto
PA
18.0 mm
0,5156 € - 0,5428 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Nylon 6/6
12.8 mm
8,5672 € - 9,0093 € 103 Em stock
M3
Castanho claro
PEEK
10.0 mm
0,4671 € - 0,4916 € 1328 Em stock
M5
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,6588 € - 0,6935 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Preto
PA
35.0 mm
1,0819 € - 1,139 € 1403 Em stock
M4
Preto
PA
40.0 mm
0,7064 € - 0,7436 € 329700 Em stock
M4
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,674 € - 0,7096 € 295 Em stock
M5
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
11,1863 € - 11,784 € 45 Em stock
M3
Castanho claro
PEEK
20.0 mm
3,2212 € - 3,3909 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Preto
PPS
20.0 mm
0,1862 € - 0,1961 € 16372 Em stock
M3
Natural
PA
12.7 mm
0,2685 € - 0,2819 € 2533 Em stock
M3
Natural
PA
22.0 mm
2,048 € - 2,156 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Preto
PPS
8.0 mm
2,5798 € - 2,7153 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Preto
PPS
20.0 mm
2,3721 € - 2,4972 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
PPS
15.0 mm
3,3732 € - 3,5507 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PPS
20.0 mm
  • de 31
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 40.0 mm

10157800

Intervalo de preços
0,7242 € - 0,6879 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
Separador fêmea - fêmea 10.0 mm 25.0 mm

10157534

Intervalo de preços
0,6497 € - 0,6172 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea 6.0 mm 18.0 mm

10220993

Intervalo de preços
11,2974 € - 10,7336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Castanho claro
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 5.0 mm

10157626

Intervalo de preços
0,395 € - 0,3753 €

Níveis de stock
2398 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 18.0 mm

10157701

Intervalo de preços
0,4536 € - 0,4308 €

Níveis de stock
298 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    18.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Separador fêmea - fêmea 5.5 mm 12.8 mm

10314555

Intervalo de preços
0,5428 € - 0,5156 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    12.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Separador fêmea - fêmea 6.0 mm 10.0 mm

10220962

Intervalo de preços
9,0093 € - 8,5672 €

Níveis de stock
103 Em stock
Características
  • Cor
    Castanho claro
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 10.0 mm

10157664

Intervalo de preços
0,4916 € - 0,4671 €

Níveis de stock
1328 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 35.0 mm

10157787

Intervalo de preços
0,6935 € - 0,6588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M4 40.0 mm

10157596

Intervalo de preços
1,139 € - 1,0819 €

Níveis de stock
1403 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 15.0 mm

10415245

Intervalo de preços
0,7436 € - 0,7064 €

Níveis de stock
329700 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    15.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
Separador fêmea - fêmea 10.0 mm 30.0 mm

10157763

Intervalo de preços
0,7096 € - 0,674 €

Níveis de stock
295 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea 6.0 mm 20.0 mm

10221006

Intervalo de preços
11,784 € - 11,1863 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Cor
    Castanho claro
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm M5 20.0 mm

10542446

Intervalo de preços
3,3909 € - 3,2212 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.7 mm M3 12.7 mm

10379097

Intervalo de preços
0,1961 € - 0,1862 €

Níveis de stock
16372 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.7 mm M3 22.0 mm

10379134

Intervalo de preços
0,2819 € - 0,2685 €

Níveis de stock
2533 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    22.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10632260

Intervalo de preços
2,156 € - 2,048 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    4.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10542323

Intervalo de preços
2,7153 € - 2,5798 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm M3 15.0 mm

10542361

Intervalo de preços
2,4972 € - 2,3721 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    7.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
Separador fêmea - fêmea 7.0 mm M4 20.0 mm

10457405

Intervalo de preços
3,5507 € - 3,3732 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm