Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento do espaçador Comprar
0,682 € - 0,7185 € 398 Em stock
M2
Preto
PA
10.0 mm
0,8279 € - 0,8721 € 400 Em stock
M2
Preto
PA
20.0 mm
0,7894 € - 0,831 € 31 Em stock
M5
Preto
PA
5.0 mm
0,7894 € - 0,831 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
PA
12.0 mm
0,7894 € - 0,831 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
PA
18.0 mm
0,7894 € - 0,831 € 1000 Em stock
M5
Natural
PA
5.0 mm
0,7894 € - 0,831 € 200 Em stock
M5
Natural
PA
10.0 mm
0,4808 € - 0,5062 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PA
35.0 mm
0,674 € - 0,7096 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PA
25.0 mm
1,0992 € - 1,1571 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PA
30.0 mm
1,219 € - 1,2831 € 188 Em stock
M5
Natural
PA
25.0 mm
0,7894 € - 0,831 € 45 Em stock
M5
Preto
PA
10.0 mm
0,7894 € - 0,831 € 261 Em stock
M5
Natural
PA
15.0 mm
1,2816 € - 1,349 € 599 Em stock
M4
Natural
PA
60.0 mm
1,372 € - 1,4441 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
PA
50.0 mm
0,5003 € - 0,5268 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Natural
PA
4.0 mm
0,5003 € - 0,5268 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Natural
PA
6.0 mm
0,5226 € - 0,5502 € 1500 Em stock
M2.5
Preto
PA
8.0 mm
1,244 € - 1,3094 € 43 Em stock
M5
Natural
PA
40.0 mm
0,6283 € - 0,6612 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Preto
PA
18.0 mm
  • de 31
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2 10.0 mm

10368831

Intervalo de preços
0,7185 € - 0,682 €

Níveis de stock
398 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Diâmetro
    5.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2 20.0 mm

10368879

Intervalo de preços
0,8721 € - 0,8279 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Diâmetro
    5.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 5.0 mm

10368558

Intervalo de preços
0,831 € - 0,7894 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    2.5 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 12.0 mm

10368596

Intervalo de preços
0,831 € - 0,7894 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 18.0 mm

10368633

Intervalo de preços
0,831 € - 0,7894 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    9.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 5.0 mm

10368541

Intervalo de preços
0,831 € - 0,7894 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    2.5 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 10.0 mm

10368572

Intervalo de preços
0,831 € - 0,7894 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 35.0 mm

10320600

Intervalo de preços
0,5062 € - 0,4808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 25.0 mm

10320594

Intervalo de preços
0,7096 € - 0,674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 30.0 mm

10429846

Intervalo de preços
1,1571 € - 1,0992 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 25.0 mm

10368671

Intervalo de preços
1,2831 € - 1,219 €

Níveis de stock
188 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 10.0 mm

10368589

Intervalo de preços
0,831 € - 0,7894 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 15.0 mm

10368619

Intervalo de preços
0,831 € - 0,7894 €

Níveis de stock
261 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    7.5 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 60.0 mm

10369395

Intervalo de preços
1,349 € - 1,2816 €

Níveis de stock
599 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 50.0 mm

10368770

Intervalo de preços
1,4441 € - 1,372 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 4.0 mm

10368893

Intervalo de preços
0,5268 € - 0,5003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    2.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 6.0 mm

10368930

Intervalo de preços
0,5268 € - 0,5003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 8.0 mm

10368978

Intervalo de preços
0,5502 € - 0,5226 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    4.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 40.0 mm

10368732

Intervalo de preços
1,3094 € - 1,244 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 18.0 mm

10369067

Intervalo de preços
0,6612 € - 0,6283 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    8.5 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    6.0 mm