Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento do espaçador Comprar
0,7682 € - 0,8091 € 472 Em stock
M3
Preto
PA
18.0 mm
1,7172 € - 1,8076 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
Nylon
5.0 mm
0,8898 € - 0,9362 € 790 Em stock
M4
Preto
PA
15.0 mm
0,5184 € - 0,5456 € 400 Em stock
M4
Preto
PA
12.0 mm
1,4591 € - 1,5365 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PA
35.0 mm
0,8279 € - 0,8721 € 1000 Em stock
M2
Preto
PA
15.0 mm
0,7229 € - 0,7605 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
PA
10.0 mm
0,5003 € - 0,5268 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Natural
PA
5.0 mm
0,5003 € - 0,5268 € 886 Em stock
M2.5
Natural
PA
7.0 mm
0,5226 € - 0,5502 € 166 Em stock
M2.5
Preto
PA
10.0 mm
1,244 € - 1,3094 € 550 Em stock
M5
Natural
PA
35.0 mm
1,372 € - 1,4441 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
PA
45.0 mm
1,515 € - 1,5948 € 1295 Em stock
M5
Natural
PA
60.0 mm
0,5226 € - 0,5502 € 1000 Em stock
M2.5
Preto
PA
6.0 mm
0,5796 € - 0,6101 € 271 Em stock
M2.5
Natural
PA
12.0 mm
0,5003 € - 0,5268 € 1098 Em stock
M2.5
Natural
PA
10.0 mm
0,5796 € - 0,6101 € 1000 Em stock
M2.5
Natural
PA
15.0 mm
0,7894 € - 0,831 € 500 Em stock
M5
Preto
PA
18.0 mm
1,219 € - 1,2831 € 500 Em stock
M5
Natural
POM
30.0 mm
0,7894 € - 0,831 € 477 Em stock
M5
Preto
PA
8.0 mm
  • de 31
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 18.0 mm

10369319

Intervalo de preços
0,8091 € - 0,7682 €

Níveis de stock
472 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    8.5 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm Nylon

10588260

Intervalo de preços
1,8076 € - 1,7172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 15.0 mm

10369449

Intervalo de preços
0,9362 € - 0,8898 €

Níveis de stock
790 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    15.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 12.0 mm

10168721

Intervalo de preços
0,5456 € - 0,5184 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    12.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 35.0 mm

10369487

Intervalo de preços
1,5365 € - 1,4591 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2 15.0 mm

10368855

Intervalo de preços
0,8721 € - 0,8279 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    7.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Diâmetro
    5.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 10.0 mm

10369289

Intervalo de preços
0,7605 € - 0,7229 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 5.0 mm

10368916

Intervalo de preços
0,5268 € - 0,5003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    2.5 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 7.0 mm

10368954

Intervalo de preços
0,5268 € - 0,5003 €

Níveis de stock
886 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    3.5 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 10.0 mm

10368992

Intervalo de preços
0,5502 € - 0,5226 €

Níveis de stock
166 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 35.0 mm

10368718

Intervalo de preços
1,3094 € - 1,244 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 45.0 mm

10368756

Intervalo de preços
1,4441 € - 1,372 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 60.0 mm

10368794

Intervalo de preços
1,5948 € - 1,515 €

Níveis de stock
1295 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 6.0 mm

10368947

Intervalo de preços
0,5502 € - 0,5226 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 12.0 mm

10369005

Intervalo de preços
0,6101 € - 0,5796 €

Níveis de stock
271 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 10.0 mm

10368985

Intervalo de preços
0,5268 € - 0,5003 €

Níveis de stock
1098 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 15.0 mm

10369029

Intervalo de preços
0,6101 € - 0,5796 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    7.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 18.0 mm

10368640

Intervalo de preços
0,831 € - 0,7894 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    9.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 30.0 mm

10368695

Intervalo de preços
1,2831 € - 1,219 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 8.0 mm

10368565

Intervalo de preços
0,831 € - 0,7894 €

Níveis de stock
477 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    4.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro
    10.0 mm