Menu Procurar

Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

Este separador PPS sextavado fêmea-fêmea foi concebido para suportar temperaturas mais elevadas em comparação com o seu correspondente em nylon. Estas características fazem com que seja a opção de eleição para aplicações em ambientes de uso muito intensivo.
Referência da Essentra:

10632260

Número de peça do fabricante:

301208059934

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 2,156 €
250 + 2,048 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

107,80 €

50 x 2,156 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Comprimento interno da rosca 4.0 mm
Forma do espaçador Hexagonal
Tamanho da rosca M2.5
Diâmetro 6.0 mm
Comprimento do espaçador 8.0 mm
Material completo Sulfeto de polifenileno
Tipo Female-Female Spacer
Código do material 3926909790
Distância entre superfícies 5.0 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos